Un concentré des nouveaux supers produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts.
CONNECTEURS MEZZANINE ULTRA-DENSES
Micro-interconnexions avec une hauteur de pile et une largeur de 5 mm et un pas de 0,635 mm. La conception à quatre rangées permet d’avoir 10 à 60 positions par rangée, jusqu’à 240 E/S au total. Les connecteurs à embase et socket HD Accelerate sont compatibles avec Pcie Gen 5 et prennent en charge les applications à 56 Gbit/s PAM4. En savoir plus…
WAGO TOUCH PANEL 600 Des écrans tactiles puissants pour les tâches de commande et de visualisation exigeantes améliorent la convivialité des machines et des installations et impressionnent par leur conception et leur technologie. Lire plus…
Convertisseurs DC/DC 1 watt à usage industriel alliant qualité et rentabilité
La gamme TEA est composée de trois séries de convertisseurs SIP DC/DC 1 watt non régulés, spécifiquement conçus pour offrir une solution économique tout en respectant un haut niveau de qualité. Ces nouvelles séries privilégient une conception simple, mais efficace basée sur la réduction des coûts de composants et de main-d’œuvre, renforcée par une totale automatisation du processus de fabrication. Lire plus…
SENSATA TECHNOLOGIES LANCE DE NOUVEAUX RELAIS STATIQUES À FAIBLE BRUIT Relais statiques à faible bruit pour équipements alimentaires professionnels et appareils électroménagers commerciaux, industriels et domestiques Lire plus…
SOLUTION DE CONNECTIQUE AVANCÉE POUR SÉCURISER LES DÉCONNEXIONS
Les coupleurs de sécurité KP proposés par Parker Hannifin sécurisent les déconnexions sous pression Lire plus…
<!–
Connecteurs M8 de BINDER à 12 contacts pour les applications d’automatisation complexes Les connecteurs de la série 768/718 de binder sont la solution idéale pour les capteurs et les actionneurs utilisés dans une grande déclinaison d’automatisations industrielles Lire plus…
PROTOLABS lance son service d’impression 3D en alliage de cuivre L’ajout de cette matière à son portefeuille de solutions fait de lui le seul acteur à proposer à la fois la fabrication additive et l’usinage CNC en cuivre Lire plus…
–>
TraceParts S.A.S – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – France
Téléphone +33(0)232 794 426 – info@traceparts.com – www.traceparts.com
RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625