Traceparts

Newsletter “Tendances Design & Tech” pour les ingénieurs & concepteurs #72

Janvier 2025 – Un concentré des nouveaux super produits et actualités du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Detection fiable des fuites| Mouser Electronics
  • Conrad optimise l’approvisionnement industriel | Conrad
  • Codeurs absolus | Megatron
  • Caméra événementielle VOC | Pepperl+Fuchs
  • Suite SecureOT pour la cybersécurité | Rockwell Automation
  • Entraînements à crémaillère intégrés | Neugart
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Une sélection des

tendances Design et Tech choisie par TraceParts

Janvier 2026

• Detection fiable des fuites| Mouser Electronics

• Conrad optimise l’approvisionnement industriel | Conrad

• Codeurs absolus | Megatron

• Caméra événementielle VOC | Pepperl+Fuchs

• Suite SecureOT pour la cybersécurité | Rockwell Automation

• Entraînements à crémaillère intégrés | Neugart

Detection fiable des fuites

Detection fiable des fuites

Capteur à réponse rapide

Les capteurs de détection de fuites de réfrigérant Telaire T3400 A2L utilisent la technologie MEMS de conductivité thermique pour une détection précise des gaz. Ils offrent notamment une protection IP54, une communication RS485 MODBUS, une alimentation 3,3-5 V CC, une faible consommation d’énergie (22 mA max.) et une durée de vie supérieure à 15 ans. Plage de fonctionnement : -40 °C à +60 °C, LII 0-100 % avec une précision de ±2,5 %. Disponible chez Mouser Electronics.

Conrad optimise l'approvisionnement industriel item

Conrad optimise l’approvisionnement industriel

Conrad renforce son offre en proposant des solutions digitales d’achat et de gestion des approvisionnements, adaptées aux besoins B2B. En complément, Conrad met à disposition des services de conseil et des garanties étendues. Grâce à sa plateforme ProcurePlus et à son outil Conrad Smart Procure (CSP), l’entreprise permet aux industriels de centraliser leurs fournisseurs, d’automatiser leurs commandes et de réduire leurs coûts d’approvisionnement.

Codeurs absolus

Effet Hall MBA et MKA ultracompacts

Les codeurs rotatifs absolus MBA et MKA de MEGATRON sont conçus pour les applications où l’encombrement est un critère déterminant, sans compromis sur la précision ni la robustesse. Basés sur la technologie à effet Hall, ces capteurs de position angulaire se distinguent par leur format extrêmement compact et leur grande flexibilité d’intégration dans des systèmes automatisés.

Caméra événementielle VOC

Caméra événementielle VOC

Analyse de pannes et surveillance à distance

La caméra événementielle VOC de Pepperl+Fuchs est conçue pour faciliter l’analyse des processus industriels et le diagnostic à distance des installations automatisées. Dédiée aux environnements de production, elle permet de documenter précisément les événements critiques grâce à l’enregistrement de séquences d’images et de vidéos déclenchées par des événements spécifiques.

Suite SecureOT pour la cybersécurité

Unifier la cyberrésilience industrielle

Face à la montée en puissance des cybermenaces ciblant les environnements industriels, Rockwell Automation propose la suite de solutions SecureOT, conçue pour sécuriser les systèmes OT tout au long du cycle de vie de la cybersécurité. Cette offre s’adresse aux sites industriels et aux infrastructures critiques confrontés à des architectures hétérogènes, souvent vieillissantes et fortement réglementées.

Entraînements à crémaillère intégrés

Entraînements à crémaillère intégrés

Une solution complète réducteur-pignon-crémaillère

Présentant une nouvelle génération d’entraînements à crémaillère, Neugart enrichit son offre avec une solution intégrée combinant réducteur, pignon et crémaillère au sein d’un système parfaitement cohérent. Conçue pour répondre aux exigences croissantes des machines automatisées, cette approche vise à maximiser simultanément la précision de positionnement, l’efficacité énergétique et la performance dynamique.

A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.