Un concentré des nouveaux supers produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts.
Un concentré des nouveaux supers produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts.
Doigts d’indexage de sécurité Avec bouton ou clé de verrouillage
Les doigts d’indexage de « sécurité » permettent d’éviter toutes opérations non autorisées. Ces doigts d’indexage verrouillables sont proposés avec différents dispositifs pour rendre vos installations inviolables.
Par exemple les modèle 32-90 et 32-91 s’actionnent à l’aide d’une clé, qui peut être complètement retirée et utilisée sur plusieurs éléments.
En savoir plus
Broches de levage pour trous taraudés M10 / M12 / M16
Et si votre anneau de levage s’accrochait et se décrochait de manière instantanée d’une simple pression sur un bouton, au lieu de le visser?
Les éléments de levage ont été conçus spécialement pour les trous taraudés existants. Ils sont aussi rapides et faciles à monter que les broches de levage à billes autobloquantes et lèvent les pièces lourdes en toute sécurité. Charge admissible jusqu’à 840kg ! Certifié TÜV / CE.
En savoir plus…
CoreTechnologie, deux décennies d’innovation logicielle
CoreTechnologie fête son 20ème anniversaire en tant qu’acteur mondial du logiciel CAO3D En savoir plus…
Intermezzi améliore une montre suisse grâce à COMSOL
Intermezzi a été sollicité par un industriel horloger suisse afin d’étudier la répétition minute d’une montre. Le but était de concevoir un boitier de montre optimisé pour la fabrication additive En savoir plus…
<!–
ÉCRANS TACTILES INDUSTRIELS RAFI intègre une technologie de sensibilité à la pression à ses écrans
RAFI annonce l’élargissement de sa famille d’écrans tactiles capacitifs industriels GLASSCAPE en y introduisant la technologie TwinTouch, qui évalue l’intensité de la pression tactile. Intégrant une technologie de sensibilité à la pression, les écrans tactiles TwinTouch offrent une précision fonctionnelle renforcée et permettent des options de saisie supplémentaires. En savoir plus…
ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE SANS FIL Compact, robuste et sans fil
Newsteo a mis au point son dernier enregistreur de température sans fil LOM56. Compact et robuste, il complète la gamme de produits Newsteo destinés à la supervision de température pour la protection des produits thermosensibles. En savoir plus…
–>
TraceParts S.A.S – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – France
Téléphone +33(0)232 794 426 – info@traceparts.com – www.traceparts.com
RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625