Les limiteurs de couple assurent une protection fiable des personnes ainsi que des composants des machines d’emballages et systèmes de remplissage. Ils déconnectent les parties motrice et entraînée en quelques millisecondes et préviennent ainsi tout dommage onéreux. Pour un opérateur de machine, cela signifie des remises en service simplifiées.
Basée sur une technologie 10 nm basse consommation
L’AIMB-218 prend en charge jusqu’à 4 cœurs avec une fréquence turbo de 3,0 GHz et un moteur graphique de 11ème génération tournant jusqu’à 850 MHz, ce qui se traduit par un gain de 50% des performances CPU et un doublement des capacités de traitement graphique, par rapport à la génération ATOM précédente.
Bosch Rexroth ou l’automatisme simple comme un smartphone
ctrlX AUTOMATION de Bosch Rexroth supprime les limites entre contrôle machine, écosystème informatique et IoT. Vous personnalisez le système de votre machine en téléchargeant directement sur votre hardware les applications dont vous avez besoin pour des fonctionnalités d’API, de contrôle de mouvements, de robotique ou d’IoT…
Développé pour durer malgré de fréquents lavages chimiques à haute pression dans les applications agroalimentaires très exigeantes, le codeur DBS60I-W de SICK est le premier codeur incrémental IP69K avec une protection supplémentaire contre l’intrusion grâce à un nouveau déflecteur breveté.
Mises au point pour les déplacements dans les espaces les plus petits, les couronnes d’orientation igus PRT-04 sont disponibles sous forme de système modulaire complet. Aux trois différentes dentures extérieures et limiteur d’angle optionnel viennent maintenant s’ajouter des dentures intérieures et fonction d’arrêt.