Partenariat entre TraceParts et SnapEDA pour la syndication de contenu

TraceParts a conclu un partenariat stratégique de syndication de contenu avec SnapEDA, la première bibliothèque de conception électronique d’internet.
La conception électronique (CAOE) crée le câblage, les connexions et les composants requis pour un circuit électronique utilisant une carte de circuit imprimé.
La conception électronique se compose de deux éléments :
- le schéma, qui utilise des symboles pour montrer comment les éléments du circuit sont reliés entre eux et où les composants sont placés, ainsi que pour décrire la fonction du circuit ;
- une image de la carte de circuit imprimé, qui montre où les composants sont placés sur la carte et comment les pistes imprimées de la carte sont disposées pour assurer la connexion entre elles.
Ce nouveau partenariat permet à TraceParts d’enrichir les données sur les produits figurant dans les catalogues de composants électroniques des fabricants et distributeurs sur TraceParts. Ces derniers peuvent ainsi consolider et centraliser leurs ressources de conception et d’ingénierie en un seul et même endroit.
Les utilisateurs de TraceParts bénéficient également de cette consolidation et de cette centralisation des données, à travers une expérience de CAO électronique et mécanique parfaitement intégrée. Elle leur permet de concevoir leurs produits plus rapidement et de réduire le risque d’erreurs.
Les fabricants de composants électroniques proposant des symboles schématiques et des empreintes de cartes de circuits imprimés sur TraceParts.com incluent Samtec, TE Connectivity, Molex, Bourns, Phoenix Contact, Hirose, Würth Elektronik, Lemo Connectors, CUI Devices, Harting, Nicomatic et bien d’autres encore.
Les fichiers d’ingénierie sont disponibles dans un large éventail de formats. SnapEDA prend en charge divers formats pour des logiciels de conception de cartes de circuits imprimés tels qu’Altium, Circuit Studio, Eagle, Fusion 360, KiCad, OrCAD / Allegro, etc.
Comment consulter et télécharger des fichiers de CAO électronique SnapEDA sur TraceParts.com ?
1. Recherchez un composant électronique sur TraceParts.com.
2. Si le symbole schématique et l’empreinte du circuit imprimé sont disponibles, cliquez sur l’icône pour les visualiser.



3. Pour télécharger les fichiers de CAO électronique, sélectionnez l’un des formats SnapEDA pris en charge pour les logiciels de conception de cartes de circuits imprimés tels qu’Altium, Circuit Studio, Eagle, Fusion 360, KiCad, OrCAD / Allegro, etc.

4. Téléchargez-le et insérez-le dans le logiciel de votre