Traceparts

Newsletter Trend di Design e Tecnologia

La newsletter mensile che collega ingegneri e progettisti alle innovazioni industriali di domani

Promuovi i tuoi prodotti e servizi nella newsletter esclusiva Trend di Design e Tecnologia, inviata ogni mese fino a 500.000 ingegneri e progettisti qualificati alla ricerca attiva di soluzioni innovative

La newsletter Trend di Design e Tecnologia viene inviata fino a 500.000 ingegneri e progettisti alla ricerca di soluzioni industriali innovative. Con contenuti di alto valore come schede prodotto, casi studio e risorse tecniche, offre massima visibilità, contatti qualificati e un eccellente ritorno sull’investimento.

Due formati per presentare i tuoi prodotti nella nostra newsletter

Banner pubblicitario

Uno per lingua (inglese EMEA, inglese Nord America, tedesco, francese e italiano).

  • Dimensioni immagine: 728 x 90 px
  • Formati: PNG, JPEG o GIF
Annuncio testuale

Fino a 8 per lingua

  • Titolo: max 30 caratteri
  • Sottotitolo: max 40 caratteri
  • Descrizione: max 350 caratteri
  • Call to Action: max 30 caratteri
  • Dimensioni immagine: 320 x 320 px
  • Formati: PNG, JPEG o GIF

Dati chiave della newsletter Trend di Design e Tecnologia

24,8%

Tasso di apertura

1,8 %

Tasso di clic (CTR)

7,1%

Tasso di reazione (CTOR)

Un pubblico mirato e coinvolto

Raggiungete un pubblico qualificato e opt-in di professionisti che si iscrivono per restare aggiornati sulle innovazioni di prodotto e sulle tecnologie industriali.

Disponibile in 4 lingue e diffusa in 5 aree geografiche chiave (Inglese EMEA, Inglese Nord America, Tedesco, Francese e Italiano), la newsletter Design & Tech Trends consente di comunicare con precisione con ingegneri e progettisti al centro dello sviluppo industriale.

Date di invio 2026

Vuoi pubblicare un annuncio nella newsletter Trend di Design e Tecnologia?

Ti aiuteremo a scegliere il formato più adatto e la strategia di targeting più efficace per raggiungere i tuoi obiettivi di marketing.

Scarica la brochure della newsletter Trend di Design e Tecnologia