Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #47

Dicembre 2023 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • PROGRAMMA DI CAMPIONI GRATUITI – Copriremo persino i costi di spedizione
  • ProgettistaPiù 2024 – Il convegno digitale sulla produzione industriale
  • La Rivoluzione Ibrida – Elettrica nell’Aviazione
  • Unidrive M – Il migliore azionamento universale adatto ad ogni tipo di motore
  • Gestione della ricarica dei veicoli elettrici 
  • Come ampliare il proprio raggio di movimento 



Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

PROGRAMMA DI CAMPIONI GRATUITI

Copriremo persino i costi di spedizione.

Samtec riconosce l’importanza della qualità e della compatibilità nel mondo delle interconnessioni. Per questo motivo, abbiamo creato il Programma di Campioni Gratuiti per consentire agli ingegneri, ai progettisti e ai decision-makers di valutare i nostri prodotti direttamente prima di prendere le loro decisioni d’acquisto.

Iscriviti ora
ProgettistaPiù 2024

Il convegno digitale sulla produzione industriale

Dal 23 al 26 gennaio 2024 si terrà la terza edizione di Progettistapiù, la digital conference sui sistemi e componenti industriali dedicata a progettisti di impianti, macchine, processi e software, che evidenzierà i nuovi trend tecnologici dei principali settori industriali. Richiesti CFP per ingegneri

Iscriviti gratuitamente ora
La Rivoluzione Ibrida-Elettrica nell’Aviazione


Il settore aerospaziale e della difesa sta vivendo una rapida trasformazione, con nuove sfide, che richiedono soluzioni innovative. Le potenti capacità di modellazione e simulazione delle soluzioni Ansys forniscono informazioni dettagliate sul comportamento del sistema ibrido-elettrico sin dalle prime fasi del processo di progettazione…

Scarica ora
Unidrive M

Il migliore azionamento universale adatto ad ogni tipo di motore

Punta di diamante di Control Techniques, l’Unidrive è la linea di azionamenti ad alte prestazioni che si integra facilmente in qualsiasi sistema. Gli azionamenti Unidrive M offrono la massima stabilità di comando e banda passante per ogni tipo di motore industriale: dai motori asincroni CA, ai motori lineari dinamici e dai motori a magneti permanenti ibridi a risparmio di energia, ai servomotori ad alte prestazioni.

Scopri di più
Gestione della ricarica dei veicoli elettrici

Il Building Energy Management Software di Eaton consente di gestire in modo efficiente la ricarica dei veicoli elettrici grazie all’energia solare, integrando le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, i pannelli solari, le batterie di accumulo dell’energia e un’alimentazione elettrica esterna e rendendo i flussi di energia tra questi asset e la rete facili da individuare e da gestire attraverso una semplice dashboard.

Scopri di più

Come ampliare il proprio raggio di movimento

 

FAULHABER ha aggiunto alla sua gamma di prodotti un nuovo controllo di posizione estremamente compatto senza custodia. Il nuovo controllo di posizione può essere perfettamente integrato in applicazioni per la produzione di apparecchiature e per la tecnologia medica. Con 36V e 3A (corrente di picco 9A), copre la gamma di prestazioni fino a circa 100 W ed è idoneo per motori CC con encoder, azionamenti brushless o motori lineari.

Scopri di più



 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tutti i diritti riservati

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.

Altri articoli simili