Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #29

Giugno 2022 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • Prova subito Creo 9 di PTCDisponibile la versione di prova di Creo 9
  • New metal conceptCompact enclosures by ILME
  • Piattaforma Digitale DIAEDGEPer venire incontro alle esigenze di clienti e distributori
  • Danobat, Overbeck E HembrugAlla GrindingHub Di Stoccarda
  • Banco per la taratura di flussimetri e flussostatiil Flow Calibration Rig
  • Nuovo relè di controllo corrente Tipo 70.51 di FinderIdeale per il monitoraggio della corrente di impianti e stabilimenti industriali

Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

Prova subito Creo 9 di PTC

Disponibile la versione di prova di Creo 9

Creo 9 consente di realizzare i tuoi migliori progetti in meno tempo. Provalo e scopri le sue funzionalità per: Simulazione e progettazione generativa; Model-Based Definition; Progettazione per l’ergonomia; Additive e Subtractive Manufacturing; progettazione in ambienti multi-CAD, con Creo è possibile integrare file provenienti da sistemi CAD diversi

> Provalo subito

New metal concept

Compact enclosures by ILME

Smaller, faster, safer, and easier to connect.
The new CQA / MQA 08 enclosures by ILME meet the key trends in connectors and connectivity: EMC-ready, compact dimension size “32.13”, hoods in one piece for an optimized handling.
Equipped with a direct PE contact between insert and housing, these enclosures minimize the assembly effort.


Discover more!

Piattaforma Digitale DIAEDGE

Per venire incontro alle esigenze di clienti e distributori

Mitsubishi Materials ha dato vita alla piattaforma digitale DIAEDGE (https://diaedge-platform.mmc-hardmetal.com/), un ecosistema digitale 3D fortemente innovativo.La piattaforma è organizzata in tre sezioni differenti.
La sala accoglienza permette di sfogliare e scaricare gli ultimi cataloghi usciti nell’attesa di un evento.

Leggi di più

Danobat, Overbeck E Hembrug

Alla GrindingHub Di Stoccarda

Danobat, Overbeck e Hembrug sviluppano soluzioni tecnologicamente avanzate di rettifica e tornitura ad alta precisione. Ogni soluzione è completamente personalizzabile e permette di soddisfare i livelli più alti di produttività e di precisione richiesti dal mercato. Con lo slogan “DrivenbyPrecision” Danobat esporrà al Padiglione 9, Stand A70, l’attuale generazione di rettificatrici e torni ad alta precisione, con gli ultimi servizi digitali.

Leggi di più

Banco per la taratura di flussimetri e flussostati

il Flow Calibration Rig

Flussimetro, flussostato o più in generale i misuratori di portata: effettuare correttamente la taratura di questi strumenti riveste un’importanza primaria sotto numerosi punti di vista. Permette ad esempio di ottenere certificazioni sulla qualità dei processi produttivi, sulla sicurezza e in generale sulle buone pratiche di fabbricazione, riduce i rischi connessi all’operatività e migliora il flusso di lavoro aziendale.

Leggi di più

Nuovo relè di controllo corrente Tipo 70.51 di Finder

Ideale per il monitoraggio della corrente di impianti e stabilimenti industriali

La gamma di relè di controllo Finder, già composta da relè di controllo tensione e liquidi, oggi si arricchisce con il nuovo relè di controllo corrente Tipo 70.51.
Il nuovo prodotto, con un contatto in scambio, presenta una tensione di alimentazione nominale di 24…240V AC/DC e sei livelli di controllo corrente: 0.1, 1, 2, 5, 10 e 16A.

Leggi di più

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Tutti i diritti riservati 

Circa l'autore

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts