Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #31

Agosto 2022 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • Industrial Iot inizia quii sensori consentono progetti più intelligenti
  • Presa elettrica modulareNuove prese elettriche modulari della Serie 7U
  • Sensori e sistemi di visionePer applicazioni di automazione avanzata
  • Encoder modulariLika propone una gamma di encoder ottici e magnetici
  • Convertitori CC/CC da 12 watt ultra compattiSerie TMR 12WI di Traco Electronics
  • Analizzatore portatile di emissioni testo 350Ideale per la manutenzione di grossi impianti termici industriali e civili

Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

Industrial Iot inizia qui

i sensori consentono progetti più intelligenti

In un ambiente connesso, macchinari e attrezzature sono in grado di migliorare i processi attraverso l’automazione e l’auto-ottimizzazione. Le soluzioni di sensori intelligenti consentono la trasformazione digitale in impianti, edifici e infrastrutture e aiutano i clienti sviluppare soluzioni abilitate al movimento potenti, piccole, precise e sicure

Scopri di più

Presa elettrica modulare

Nuove prese elettriche modulari della Serie 7U

Caratterizzata da un design minimal ed essenziale, è collocabile ovunque all’interno dell’armadio elettrico, grazie al montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715). La presenza di due comodi fori rende possibile il fissaggio a pannello tramite vite. Questo dispositivo include un porta-targhetta (Tipo 060.48 – presente nella confezione) …


Scopri di più

Sensori e sistemi di visione

Per applicazioni di automazione avanzata

Wenglor sensoric presenta le ultime soluzioni per la sesnosristica e i sistemi di visione, dimostrando le applicazioni di automazione avanzata dei propri prodotti. Dotati di interfaccia IO-Link e pulsante Teach, i modelli P1PA001 e P1PA002 sono configurabili in modo molto semplice e garantiscono il riconoscimento sicuro dei luminofori, ad esempio…

Scopri di più

Encoder modulari

Lika propone una gamma di encoder ottici e magnetici

Lika Electronic prosegue nella strategica collaborazione con alcune grandi aziende e università italiane e internazionali, e con la partecipazione a importanti progetti quali la storica missione Rosetta dell’ESA e i radiotelescopi di ALMA. In quest’ottica l’azienda prosegue anche nella progettazione di encoder per applicazioni spaziali e aerospaziali.

Scopri di più

Convertitori CC/CC da 12 watt ultra compatti

Serie TMR 12WI di Traco Electronics

La serie TMR 12WI di Traco Electronic è una nuova famiglia di moduli convertitori CC/CC da 12 W con uscita regolata, contraddistinti da estesi campi di tensione d’ingresso 4:1. Ciascun prodotto offre una elevatissima densità di potenza pari a 4,73 W/cm³ in una scatola metallica SIP-8 ultra compatta che occupa soltanto 2,0 cm² (0,3 pollice quadrato) di spazio sulla scheda.

Scopri di più

Analizzatore portatile di emissioni testo 350

Ideale per la manutenzione di grossi impianti termici industriali e civili

L’analizzatore Testo 350 rappresenta lo strumento più pratico e flessibile per la regolazione e la misura delle emissioni di medi e grossi impianti termici, bruciatori industriali, motori di cogenerazione, turbine a gas e sistemi per processi termici. Tecnologicamente avanzato: dotato di unità di controllo Bluetooth…

Scopri di più


 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Tutti i diritti riservati

Circa l'autore

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts