Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #32

Settembre 2022 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • Prova subito Creo 9 di PTCDisponibile la versione di prova di Creo 9
  • IL-BRID: anima in acciaio inoxILME presenta le nuove leve ibride
  • 1952-2022: CHIAVETTE UNIFICATE SPATogether in movement
  • Ottimizzare l’innovazione di prodottoWebinare Siemens
  • Barriere ottiche di sicurezzala gamma di prodotti Schmersal
  • Sensori: Diversified Industrial ApplicaionsBrochure Sensata

Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

Prova subito Creo 9 di PTC

Disponibile la versione di prova di Creo 9

Creo 9 consente di realizzare i tuoi migliori progetti in meno tempo. Provalo e scopri le sue funzionalità per: Simulazione e progettazione generativa; Model-Based Definition; Progettazione per l’ergonomia; Additive e Subtractive Manufacturing; progettazione in ambienti multi-CAD, con Creo è possibile integrare file provenienti da sistemi CAD diversi

Provalo subito

IL-BRID: anima in acciaio inox

ILME presenta le nuove leve ibride

Combinare materiali diversi per abbinarne i vantaggi.
La sintesi della tecnologia ILME con design ibrido è la leva IL-BRID, ora disponibile per le custodie di dimensioni standard.
IL-BRID combina l’azione di plastica e acciaio che lavorano insieme per prestazioni durature e a bassa usura.


Leggi di più

1952-2022: CHIAVETTE UNIFICATE SPA.

Together in movement

Passione ed innovazione hanno da sempre caratterizzato la nostra attività, dando vita ad una lunga storia nella produzione di componenti per le tecnologie di movimentazione industriale.

Scopri di più

Ottimizzare l’innovazione di prodotto

Webinare Siemens

Scopri l’importanza di collegare la gestione dei requisiti allo sviluppo interdisciplinare dei prodotti.
Partecipa al webinar per saperne di più sul nostro approccio integrato allo sviluppo interdisciplinare dei prodotti e sull’importanza di collegare i requisiti.

Guarda ora il webinar

Barriere ottiche di sicurezza

la gamma di prodotti Schmersal

Schmersal dispone di una vasta gamma di barriere, cortine e griglie ottiche di sicurezza. I nostri clienti hanno la possibilità di scegliere anche barriere adatte a zone Atex e barriere in versione IP69K. Inostri prodotti hanno inoltre la possibilità di implementare funzionalità di Blanking e Muting.

Scarica la brochure


Sensori: Diversified Industrial Applications

Brochure Sensata

Applicazioni come grandi e piccoli elettrodomestici , apparecchiature medicali, automotive e ferroviarie devono garantire un alta qualità, prevenire potenziali pericoli o danni e proteggere la reputazione del brand del produttore. Le soluzione offerte da Sensata per i problemi legati alla temperatura e per la protezione dei motori dal surriscaldamento sono affidabili, convenienti e garantiscono sicurezza ed efficienza in tutti i progetti.

Scopri di più

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Tutti i diritti riservati  

Circa l'autore

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts