Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #40 

Maggio 2023 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • Lenovo Smarter Together Tour – Scopri il Lenovo Partner Program
  • Nuovo Connettore Push-Pull – 12G-SDI 4K ULTRA HD di LEMO
  • Più domande che risposte? – Diventa un esperto riconosciuto in sicurezza delle macchine in soli 4 giorni!
  • Sensori a tempo di volo – Sensori ottici di fascia alta
  • Climatizzazione – Bilancio positivo nel 2022
  • Bosch Rexroth vincitore dell’ Hermes Award 2023 con Smart Flex Effector

Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts


Lenovo Smarter Together Tour

Scopri il Lenovo Partner Program

Iscriviti al Roadshow per scoprire i vantaggi del programma di Canale e le ultime novità di prodotto. unirti Unisciti alla nostra Channel Community e non perdere l’occasione di fare networking con il Management di Lenovo. Scegli la tappa più vicina, ti aspettiamo!

Registrati ora

Nuovo Connettore Push-Pull

12G-SDI 4K ULTRA HD di LEMO

LEMO è lieta di annunciare l’espansione della sua collaudata serie S push-pull con la nuova serie 1S.275 per la trasmissione ad altissima definizione 4K 12G-SDI (Serial Digital Interface).Questo nuovo robusto connettore push-pull è conforme allo standard SMPTE ST 2082-1 per la trasmissione di segnali/dati e consente un throughput di trasmissione di 12 Gbps conforme allo standard di trasmissione 12G-SDI e offre otto volte la larghezza di banda standard HD-SDI in un singolo collegamento.


Saperne di più su

Più domande che risposte?

Diventa un esperto riconosciuto in sicurezza delle macchine in soli 4 giorni!

L’accademia tec.nicum – che appartiene alla divisione servizi del Gruppo Schmersal – ha aggiunto al suo programma una nuova offerta di qualificazione: con un seminario certificato da TÜV Rheinland articolato in quattro giorni, i partecipanti possono ottenere la qualifica di “Machinery CE Expert®” (mce.expert).
L’app PocketCodr è stata sviluppata come un’interfaccia utente, facile da usare senza richiedere una formazione specifica.

Scarica la brochure

Sensori a tempo di volo

Sensori ottici di fascia alta

Venite a trovarci di persona a SPS Italia: 23-25 maggio 2023: Padiglione 3 Stand H069
Passate e scoprite l’innovativa tecnologia ottica di Broadcom per lo Smart Sensing: Misurazione della distanza con i migliori sensori 3D ToF completamente integrati. Misurazioni precise anche in piena luce solare con la tecnologia IC dei sensori multi-pixel per la misurazione della distanza e del movimento.

Per saperne di più

Climatizzazione

Bilancio positivo nel 2022

Il 2022 è stato un anno positivo per il settore della climatizzazione, lo confermano i risultati dell’indagine statistica di Assoclima sui dati di produzione, importazione, esportazione e mercato Italia di climatizzatori d’ambiente, sistemi split, multisplit e VRF, condizionatori packaged e roof top, pompe di calore, gruppi frigoriferi con condensazione ad aria e ad acqua, unità di trattamento aria, sistemi di ventilazione meccanica controllata, unità terminali, sistemi ibridi e apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria.

Scopri di più

Bosch Rexroth vincitore dell’ Hermes Award 2023 con Smart Flex Effector

Con la combinazione unica di un sistema di sensori e di cinematica che lavorano in modo indipendente in sei gradi di libertà, il modulo di compensazione Smart Flex Effector offre ai robot industriali una sensibilità del tatto simile a quella di una mano umana. Consente quindi l’automazione di processi che prima erano difficili da gestire o potevano essere eseguiti solo manualmente.

Scopri di più

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tutti i diritti riservati 


Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.