Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #42 

Luglio 2023 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • Dai nuova vita alla tua supply chain!
  • Nuovi encoder Ethernet EXO58 e EXM58
  • Come portare i progetti al livello successivo
  • Pinze elettriche Serie EHNuove pinze elettriche con encoder assoluto Serie EH
  • Il drive si trasforma in sensore IIoTUtilizzare il tuo drive come un supersensore
  • Controllo termico dei quadri elettrici BTL’importanza di mantenere le condizioni termiche ideali

 

 

 

Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

 

Dai nuova vita alla tua supply chain!

 

 

Risparmia fino al 90% di spazio a terra, migliora le performance dei tuoi operatori in sicurezza ed ergonomia. Scegli un sistema automatico che consegna le merci all’operatore evitando kilometri inutili in magazzino per cercare quello che serve.
Scegli un magazzino che garantisce sicurezza, tracciamento controllo e pulizia per un ambiente di lavoro piacevole e funzionale.

 

Scopri Modula

Nuovi encoder Ethernet EXO58 e EXM58

 

 

Lika Electronic presenta le due nuove serie EXO58 e EXM58 di encoder rotativi assoluti con interfacce Ethernet. Dotate di tecnologia di lettura ottica la prima e magnetica la seconda, sono disponibili in tutte le principali interfacce Ethernet presenti sul mercato industriale: Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP e CC-Link IE certificato.


Saperne di più

Come portare i progetti al livello successivo

 

 

 

 

La guida e la raccolta di case study Enginsoft, sono le risorse che il Channel
Partner italiano di Ansys ha creato per gli ingegneri alla ricerca di soluzioni innovative, in grado di ottimizzare le prestazioni e l’efficienza dei progetti. In questi documenti sono condivise le migliori pratiche e i successi…

 

Scarica ora

Pinze elettriche Serie EH

 

Nuove pinze elettriche con encoder assoluto Serie EH

La nuova pinza elettrica di Oriental Motor è pronta per essere utilizzata come componente innovativo nella progettazione delle vostre macchine. Facile da usare, la nuova pinza Serie EH è movimentata mediante un meccanismo pignone e cremagliera pilotato da un motore passo passo con encoder multigiro meccanico assoluto integrato e da un azionamento 24VDC della Serie Alpha Step AZ.

Scopri di più

Il drive si trasforma in sensore IIoT

 

Utilizzare il tuo drive come un supersensore

Utilizzare il drive come un supersensore. È questo il concetto rivoluzionario che si cela dietro alcune delle funzionalità di cui dispongono i convertitori di frequenza smart di Danfoss Drives, le cui caratteristiche consentono di assimilarlo a un vero e proprio sensore Industrial IoT capace di raccogliere i dati di processo da più fonti e di combinarli e analizzarli in ottica edge per restituire importanti informazioni sullo stato del processo.

Scopri di più

Controllo termico dei quadri elettrici BT

 

 

L’importanza di mantenere le condizioni termiche ideali

 

Sempre più frequentemente le cause di malfunzionamento o guasto alle apparecchiature elettriche ed elettroniche di quadri elettrici a bassa tensione sono imputabili a problemi termici. Temperature troppo basse/alte e condensa possono compromettere l’affidabilità, sicurezza e durata dei componenti.

 

Scopri di più

 

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tutti i diritti riservati 

 
 

 

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.