Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #45

Ottobre 2023 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • Feeder telescopici Meccania – Disponibili con corsa a doppio senso (feeder) e con 2 / 3 sfilamenti
  • Una bellissima installazione che unisce le tecnologie Modula a quelle dei Robot ABB 
  • Componenti standard industriali – Oltre 65 anni di esperienza
  • Nuove ventose a campana ad alte prestazioni – Serie CTC
  • LMotore per tergicristallo Viper 3 – Progettato e costruito per resistere a una varietà di ambienti difficili
  • Connettore push-pull metallico in IP68 – Bloccaggio robusto con 5.000 cicli di accoppiamento



Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

Feeder telescopici Meccania

Disponibili con corsa a doppio senso (feeder) e con 2 / 3 sfilamenti.

Gli assi lineari telescopici Meccania, con trasmissione solo a cinghia dentata oppure a cremagliera, sono performanti, leggeri e precisi, disponibili in diverse configurazioni, in base alle necessità (portata, corsa, dimensione “raccolta”).
Possono essere utilizzati in posizione verticale o orizzontale, di conseguenza, anche adatti come manipolatori per presse.

Scopri di più
Una bellissima installazione che unisce le tecnologie Modula a quelle dei Robot ABB

Nell’area produttiva che riguarda stampaggio e assemblaggio della lamiera, il posto dei vecchi cassoni metallici è stato preso da 7 Magazzini automatici Modula ML50D a doppia baia esterna e in un secondo momento collegati a un robot ABB che si muove tra le due fila contrapposte di Modula per un picking completamente automatico.
I magazzini a doppia baia esterna che prima erano gestiti dagli operatori, ora sono asserviti in modo completamente automatico dal robot antropomorfo.

Guarda il video!
Componenti standard industriali

Oltre 65 anni di esperienza

Ogni impresa nasce con un obiettivo. Da sempre, il nostro è capire le necessità di chi produce e fornire soluzioni immediate e di qualità. Chi cerca un prodotto come una maniglia o un volantino di manovra in termoplastico si trova di fronte a una scelta pressoché illimitata di articoli diversi per design, materiale, caratteristiche tecniche e prezzo.

Scopri di più
Nuove ventose a campana ad alte prestazioni

Serie CTC

In molti settori industriali in cui è richiesto movimentare le lamiere, l’utilizzo della tecnologia del vuoto è sempre più frequente e le ventose sono diventate un elemento essenziale per garantire la sicurezza, l’affidabilità e la produttività della presa.
Con le ventose a campana ad alte prestazioni Serie CTC, COVAL ha voluto offrire il meglio delle ventose piane e delle ventose a soffietti per migliorare l’efficienza del sistema di movimentazione.

Scarica la brochure
Motore per tergicristallo Viper 3

Progettato e costruito per resistere a una varietà di ambienti difficili

Il motore del tergicristallo VIPER3 è il non plus ultra dei grandi azionamenti per tergicristalli.
Progettato e costruito per resistere a una varietà di ambienti difficili, il compatto VIPER3 di Parvalux è la soluzione perfetta per l’uso in applicazioni di tergicristalli su rotaia, marittime e stradali.
Affidabile nelle condizioni più difficili, il nostro motore tergicristallo VIPER3 può funzionare comodamente in presenza di polvere, liquidi, temperature alte e basse e ampie variazioni di umidità.

Scopri di più
Connettore push-pull metallico in IP68

Bloccaggio robusto con 5.000 cicli di accoppiamento

La serie T a protezione IP68 del connettore push-pull Y-Circ P di Yamaichi Electronics gode di un’ottima accoglienza sul mercato. L’affidabile protezione a 5.000 cicli di accoppiamento, il robusto bloccaggio e la facilità di montaggio sono i punti di forza di questa linea.
La tenuta del cavo è assicurata da un’unica pinza, e questo rende l’assemblaggio rapido e poco ingombrante. Le misure disponibili sono 09, 12, 15 e 18. Y-Circ P è al 100% “Made in Germany” e viene prodotto nel moderno stabilimento di Yamaichi Electronics a Francoforte (Oder).

Scopri di più



 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tutti i diritti riservati  

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.