Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #46

Novembre 2023 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • Nuove possibilità di connessione – Cablaggio senza utensili di ILME
  • Sistemi ad assi cartesiani altamente personalizzati – Realizzati con i profilati ad alte prestazioni gamma Mecline
  • App, tap and goi – l’azionamento Commander S
  • Convertitori CC/CC da 15 e 20 watt – con campo di tensione d’ingresso ultra esteso 12:1
  • Come ampliare il proprio raggio di movimento – Controlli di posizione per azionamenti in miniatura e micro
  • Controllo termico dei quadri elettrici BT – L’importanza di mantenere le condizioni termiche ideali



Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

Nuove possibilità di connessione

Cablaggio senza utensili di ILME

L’automazione industriale è in continua evoluzione che richiede di semplificare i processi di connessione assicurando velocità e sicurezza delle operazioni.
AXYR® è la nostra risposta per un cablaggio veloce e lineare: una terminazione push-in a molla estremamente compatta, un range di prodotti che si arricchisce di inserti ad altissima densità.

Scopri di più
Sistemi ad assi cartesiani altamente personalizzati

Realizzati con i profilati ad alte prestazioni gamma Mecline

I sistemi di movimentazione multi asse Meccania, con azionamento a cinghia, cremagliera, vite e motore lineare, sono ideali per soluzioni competitive o di precisione come, ad esempio, i gantry 3D per packaging o per alti carichi ed elevata dinamica.

Scopri di più
App, tap and go

l’azionamento Commander S

Tra le ultime novità negli azionamenti in casa Control Techniques, società del gruppo Nidec, troviamo il Commander S e la sua rivoluzionaria app Marshal.
Il Commander S rappresenta una soluzione per le applicazioni che richiedono un controllo plug-and-play direttamente dal prodotto. È facile da installare e da utilizzare, affidabile ed economico ed è provvisto dell’app gratuita Marshal.

Scopri di più
Convertitori CC/CC da 15 e 20 watt

con campo di tensione d’ingresso ultra esteso 12:1

Le serie THN 15UIR e THN 20UIR includono convertitori CC/CC ad alte prestazioni, caratterizzati da un campo di tensione d’ingresso ultra esteso con rapporto di 12:1 e da una uscita di potenza rispettivamente di 15 watt e 20 watt. Entrambe le serie sono dotate di package da 1”x1” completamente incapsulato per assicurare la massima affidabilità. Grazie agli attacchi dedicati ai condensatori di holdup, le serie THN 15UIR e THN 20UIR soddisfano i requisiti di tempo di permanenza o “holdup” esteso senza la necessità di ingombranti condensatori d’ingresso.

Scopri di più
Come ampliare il proprio raggio di movimento

Controlli di posizione per azionamenti in miniatura e micro

FAULHABER ha aggiunto alla sua gamma di prodotti un nuovo controllo di posizione estremamente compatto senza custodia. Il nuovo controllo di posizione può essere perfettamente integrato in applicazioni per la produzione di apparecchiature e per la tecnologia medica. Con 36V e 3A (corrente di picco 9A), copre la gamma di prestazioni fino a circa 100 W ed è idoneo per motori CC con encoder, azionamenti brushless o motori lineari.

Scopri di più
Controllo termico dei quadri elettrici BT

L’importanza di mantenere le condizioni termiche ideali

Sempre più frequentemente le cause di malfunzionamento o guasto alle apparecchiature elettriche ed elettroniche di quadri elettrici a bassa tensione sono imputabili a problemi termici. Temperature troppo basse/alte e condensa possono compromettere l’affidabilità, sicurezza e durata dei componenti.

Scopri di più



 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tutti i diritti riservati

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.