Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #55

Agosto 2024 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • Nuova Serie MP di LEMO GROUPScopri le novità sui nostri prodotti
  • Digitax HDPiccolo ma dalle grandi prestazion
  • Supporto globale, soluzioni personalizzate
  • Nuova rivettatrice oleopneumatica per inserti RIV943
  • Auto elettriche: i nodi arrivano al pettine
  • Perfetto controllo di truciuli lunghi
Cool New Products for Engineers & Designers
logotp


CNP55-Header-IT


Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

IT-CNP55-Ta-2
Nuova Serie MP di LEMO GROUP

Scopri le novità sui nostri prodotti

I connettori Push-Pull REDEL MP (“M” modulare e “P” plastica) completa la famiglia di connettori REDEL. Il nostro innovativo sistema modulare consente ai clienti di configurare, progettare e costruire facilmente il proprio connettore con flessibilità. La nuova serie REDEL MP presenta moduli standard per l’alimentazione, il segnale, i dati, la fibra ottica e la connettività fluidica combinabili in un unico connettore ibrido.

Scarica la Brochure
IT-CNP55-Ta-2
Digitax HD

Piccolo ma dalle grandi prestazion

Rapidi da installare e configurare, compatti e performanti. La gamma dei servoazionamenti Digitax HD di Control Techniques racchiude tutto quanto serve per realizzare applicazioni di motion complete in appena 40 mm di larghezza per 175 mm di profondità, dimensioni davvero eccezionali se si considerano le tipologie di applicazioni che è possibile gestire.

Scopri di più
IT-CNP55-Ta-3
Supporto globale, soluzioni personalizzate


Sempre attenta alle esigenze di mercato, SMC propone soluzioni tecnologiche in grado di aumentare la competitività attraverso l’ottimizzazione della produzione, il miglioramento della flessibilità e la riduzione dei consumi. Nella progettazione dei propri prodotti SMC punta, infatti, a massimizzare l’efficienza energetica non solo per rispondere a obblighi normativi.

Scopri di più
IT-CNP55-Ta-4
Nuova rivettatrice oleopneumatica per inserti RIV943

Rivit presenta un nuovo modello di rivettatrice oleopneumatica per inserti, in grado di fornire prestazioni eccezionali nell’ambito delle applicazioni industriali. Ergonomia, potenza e doppia regolazione di corsa e forza sono gli elementi chiave che rendono unica sul mercato questa nuova rivettatrice per inserti.

Scopri di più
IT-CNP55-Ta-5
Auto elettriche: i nodi arrivano al pettine

Ci sono voluti alcuni decenni ma alla fine l’UE si è accorta che alcune politiche industriali non solo sono contro producenti per l’economia dell’Europa, ma addirittura favoriscono l’avanzare del colonialismo cinese. Così ecco che improvvisamente avanza l’ipotesi dell’aumento dei dazi sulle auto elettriche provenienti dalla Cina, con immediata reazione dei diretti interessati, cinesi e tedeschi, i quali sarebbero i primi a dover piangere lacrime amare se il governo di Xi Jinping dovesse mettere in campo ritorsioni commerciali. Dietro a tutto ciò, è abbastanza chiara la mano statunitense, da tempo preoccupata dalla sovracapacità produttiva della Cina.

Scopri di più
FR-CNP54-Ta-6

Perfetto controllo di truciuli lunghi

 

Sorma propone un’iniziativa promozionale a marchio Kemmer dedicata alla geometria di troncatura LTNN specifica per la lavorazione di materiali a truciolo lungo, particolarmente raccomandata per l’utilizzo ad elevati avanzamenti. La geometria LTNN è progettata per essere ospitata sui portautensili della serie P92 e sul versatile sistema modulare Kemmer a cartucce intercambiabili che, su uno stesso stelo, consente l’installazione fino a 25 cartucce diverse per le differenti esigenze applicative.

Scopri di più

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.