Traceparts

Marzo 2025 – Una selezione dei Trend di Design e Tecnologia svelata da TraceParts.

  • ERP software selection per PMI. | Sisthema
  • Microattuatori lineari Serie DR | Oriental Motor Italia SRL
  • Nuovo controllo di posizione | Faulhaber Italia SRL
  • La gamma di supporti in due metà | NTN Italia spa
  • Sensori di frequenza |  Rohde & Schwarz
  • Giunti EK2 ed EKL | R+W
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Una selezione dei Trend

di design e Tecnologia scelta da TraceParts

Marzo 2025

• ERP software selection per PMI. | Sisthema

• Microattuatori lineari Serie DR | Oriental Motor Italia SRL

• Nuovo controllo di posizione | Faulhaber Italia SRL

• La gamma di supporti in due metà | NTN Italia spa

• Sensori di frequenza |  Rohde & Schwarz

• Giunti EK2 ed EKL | R+W

ERP software selection per PMI.

ERP software selection per PMI.

Come scegliere il gestionale perfetto.

Quando si parla di digital transformation per una PMI il primo passo è l’adozione e l’implementazione di un ERP grazie al quale un business può diventare realmente data driven. Ma come selezionare l’ERP ideale?

Abbiamo dettagliato la roadmap in questa guida operativa utile per adottare il giusto ERP!

Microattuatori lineari Serie DR

Microattuatori lineari Serie DR

Nuovi attuatori lineari ad alta precisione Serie DR

I nuovi attuatori lineari della Serie DR di Oriental Motor, sono movimentati dai motori con encoder assoluto multi-giro della Serie AZ oppure da motori passo-passo open loop della Serie PKP, ciò rende questi attuatori perfetti per compiere micromovimenti ad altissima precisione di posizionamento. Grazie al rotore cavo e alla vite a ricircolo di sfere integrata il gioco è stato ridotto rendendo possibili spostamenti ad alta precisione.

Nuovo controllo di posizione

Nuovo controllo di posizione

Funziona con motori CC, brushless, lineari e passo-passo

Un controllo di posizione che offre ancora più opzioni: il Motion Controller MC 3602/06 B rende la scelta e la messa in servizio dei sistemi di azionamento ancora più semplici, perché è in grado di funzionare con motori CC, brushless, lineari e passo-passo.

La gamma di supporti in due metà

La gamma di supporti in due metà

Supporti di grandi dimensioni, serie SNCD

Il nuovo sensore RFLS-24 è una soluzione innovativa progettata per offrire rilevamenti precisi e affidabili di liquidi, fanghi e paste con una costante dielettrica bassa. Perfetto per ambienti complessi e difficili, il sensore si distingue per la sua capacità di rilevare materiali viscosi e appiccicosi nonché per la gestione di schiuma e sostanze difficili da monitorare.Una partnership che semplifica il lavoro accelerando l’innovazione, permettendoti di concentrarti sulla creazione.

Sensori di frequenza

Sensori di frequenza

Rohde & Schwarz lancia una proposta per varie applicazioni

I sensori di potenza NRPxE lanciati da Rohde & Schwarz offrono grandi prestazioni e versatilità. Hanno una gamma dinamica di 80 dB, una larghezza di banda video di 100 kHz e la capacità di eseguire fino a 1.000 misure al secondo. Essi sono ideali per molte applicazioni, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, dalla formazione all’assistenza sul campo.

Giunti EK2 ed EKL

Giunti EK2 ed EKL

Precisione e affidabilità nel packaging

Il nuovo sensore RFLS-24 è una soluzione innovativa progettata per offrire rilevamenti precisi e affidabili di liquidi, fanghi e paste con una costante dielettrica bassa. Perfetto per ambienti complessi e difficili, il sensore si distingue per la sua capacità di rilevare materiali viscosi e appiccicosi come ketchup, yogurt, detergenti e sciroppi, nonché per la gestione di schiuma e sostanze difficili da monitorare.

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.