Traceparts

Maggio 2025 – Una selezione dei Trend di Design e Tecnologia svelata da TraceParts.

  • La soluzione facile per la sicurezza macchine | LAS
  • Motori Brushless Serie BMU | Oriental Motor Italia SRL
  • La gamma OPTA con Codesys | Finder
  • La Vostra stagione in tutta tranquillità | NTN Italia spa
  • Starter Kit FLIR MIX | Teledyne Flir
  • Encoder assoluti e magnetici | Lika Electronic Srl
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Una selezione dei Trend

di design e Tecnologia scelta da TraceParts

Maggio 2025

• La soluzione facile per la sicurezza macchine | LAS

• Motori Brushless Serie BMU | Oriental Motor Italia SRL

• La gamma OPTA con Codesys | Finder

• La Vostra stagione in tutta tranquillità | NTN Italia spa

• Starter Kit FLIR MIX | Teledyne Flir

• Encoder assoluti e magnetici | Lika Electronic Srl

La soluzione facile per la sicurezza macchine

La soluzione facile per la sicurezza macchine

Safetyman DT3 Sistema di misurazione del tempo d’arresto

LAS propone l’innovativo, dispositivo portatile che rileva in modo rapido e semplice gli spazi di fermata e i tempi d’arresto di tutti i tipi di macchina, misurazioni fondamentali per l’ispezione e il dimensionamento delle sicurezze di varie macchine e applicazioni. I risultati sono elaborati nelle distanze di sicurezza richieste dalla EN ISO 13855:2024 o B11.19.

Motori Brushless Serie BMU

Motori Brushless Serie BMU

Nuovi sistemi Brushless: efficienti e compatti

I sistemi brushless della Serie BMU sono dotati di motori NexBL, il nuovo motore brushless di Oriental Motor. L’intera struttura del motore è stata ridisegnata allo scopo di massimizzare le prestazioni del motore, così da ottenere potenza ed efficienza elevate in un motore dalle dimensioni compatte.

La gamma OPTA con Codesys

La gamma OPTA con Codesys

Grande successo a SPS Italia

La gamma Finder OPTA ha riscosso grande successo a SPS Italia. Oltre al modello Arduino Pro, presentato in anteprima a SPS Norimberga nel 2022, la gamma si arricchisce di un nuovo modello basato su Codesys, ambiente di sviluppo indipendente per PLC leader a livello globale, progettato per la programmazione secondo lo standard industriale IEC 61131-3.

AGRIHUB SNR: la Vostra stagione in tutta tranquillità

La Vostra stagione in tutta tranquillità

Produttività potenziata con la soluzione AGRIHUB proposta da NTN Europe

Una stagione agricola di successo parte da una preparazione attenta del terreno e dalla scelta del cuscinetto-mozzo per erpici a dischi, componente fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Il mozzo integrato AGRIHUB SNR è progettato per offrirVi tranquillità, affidabilità ed efficienza.

Starter Kit FLIR MIX

Starter Kit FLIR MIX

Teledyne Flir propone una soluzione per l’imaging multispettrale all’infrarosso

FLIR MIX è la soluzione di imaging multispettrale progettata da Teledyne Flir per fornire maggiori dettagli e precisione nella cattura di immagini a infrarossi. Grazie alla fusione di immagini termiche e nello spettro della luce visibile, la soluzione Teledyne Flir offre a ricercatori e ingegneri un potente strumento per analizzare, interpretare e condividere scenari termici complessi con maggiore precisione.

Encoder assoluti e magnetici

Encoder assoluti e magnetici

Lika Electronic presenta soluzioni per il campo della tecnologia dell’automazione

Fra le soluzioni Lika Electronic ci sono la gamma di encoder assoluti ottici e magnetici con tecnologia Energy Harvesting e diametri da 58 a 36 mm; gli encoder lineari assoluti con corse fino a 33 m; la serie di anelli magnetici RMU per l’utilizzo con sensori standard. Gli encoder EXO58/EXM58 sono compatti e leggeri, anche grazie all’integrazione del circuito con tecnologia Energy Harvesting, che ha permesso l’eliminazione di batteria e ingranaggi del contatore multigiro, riducendo il rischio di guasti meccanici.

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.