Newsletter Trend di Design e Tecnologia per ingegneri e progettisti #70
Novembre 2025 – Una selezione dei Trend di Design e Tecnologia svelata da TraceParts.
Nuova SFB | Schmersal
Progettare tecnologie per l’idrogeno | Comsol
Pianificazione, realizzazione… | item
Nuova serie Edrives | Reggiana
Tempi di consegna garantiti. | APEM
Serie SENTINEL | NTN
Design & Tech Trends selected by TraceParts
Notizie da : Gamm, Schmersal, Comsol, item, Reggiana, APEM e NTN.
Una selezione dei Trend
di design e Tecnologia scelta da TraceParts
Novembre 2025
• Nuova SFB | Schmersal
• Progettare tecnologie per l’idrogeno | Comsol
• Pianificazione, realizzazione… | item
• Nuova serie Edrives | Reggiana
• Tempi di consegna garantiti. | APEM
• Serie SENTINEL | NTN
AdGlare Ad Server: Design & Tech Trends NL-IT
Nuova SFB
La Safety Fieldbox ancora più flessibile
È ora disponibile in tre versioni per i principali protocolli di comunicazione industriale: PROFINET e PROFIsafe; EtherNet/IP e CIP-Safety; EtherCAT e Safety over EtherCAT. Grazie a questa evoluzione, si adatta a ogni architettura di automazione, garantendo comunicazione sicura e installazione rapida e semplificata. Inoltre, la possibilità di collegare fino a 8 apparecchi di sicurezza, rende SFB unica nel suo genere.
La simulazione multifisica consente di sviluppare, analizzare e testare virtualmente le tecnologie dell’idrogeno per ottimizzare prestazioni e costi. Sfoglia 17 esempi di modelli e una storia di successo.
Pianificazione, realizzazione, valutazione dei sistemi con AGV
I sistemi di trasporto senza conducente automatizzano i processi di trasporto, migliorano la movimentazione dei materiali e aumentano l’efficienza delle risorse. Ma come iniziare? Il whitepaper item, comprensivo di suggerimenti ed esempi pratici, offre la guida necessaria in fase di pianificazione, integrazione e valutazione.
La nuova serie Edrives di Reggiana Riduttori amplia la gamma di ruote motrici elettriche per coprire un più ampio ventaglio di applicazioni — dai veicoli leggeri alle macchine industriali pesanti.
Il design compatto, l’elevata resistenza alla coppia e la completa personalizzazione rendono Edrives la soluzione ideale per la mobilità elettrica moderna.
Nel contesto di una crescente autonomia strategica e di una domanda sempre più alta di apparecchiature interoperabili ad alte prestazioni, APEM lancia il programma Euro Defence 50 — una selezione mirata di 50 referenze off-the-shell robuste, adatte agli ambienti più esigenti.
I cuscinetti della serie SENTINEL, progettati interamente in acciaio inossidabile e resistenti alla corrosione, sono utilizzati in applicazioni del settore agroalimentare quali nastri trasportatori, riempitrici e spazzolatrici, così come in tutte le applicazioni soggette a corrosione, lavaggio ad alta pressione o con un alto livello di pulizia.
TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.