Newsletter Trend di Design e Tecnologia per ingegneri e progettisti #71
Dicembre 2025 – Una selezione dei Trend di Design e Tecnologia svelata da TraceParts.
SOLUZIONI FILO-SCHEDA | Samtec
Serie REDEL SP | Lemo
OPTA Energy Monitor | Finder
Schaeffler e Neura Robotics | Schaeffler
Serie SENTINEL | NTN
Anelli magnetici | Lika Electronic
Design & Tech Trends selected by TraceParts
Notizie da : Elesa, Samtec, Lemo, Finder, Schaeffler, NTN e Lika Electronic.
Una selezione dei Trend
di design e Tecnologia scelta da TraceParts
Dicembre 2025
• SOLUZIONI FILO-SCHEDA | Samtec
• Serie REDEL SP | Lemo
• OPTA Energy Monitor | Finder
• Schaeffler e Neura Robotics | Schaeffler
• Serie SENTINEL | NTN
• Anelli magnetici | Lika Electronic
AdGlare Ad Server: Design & Tech Trends NL-IT
SOLUZIONI FILO-SCHEDA
Esplora la linea di connessioni
La brochure digitale Samtec illustra la possibile connessione ad alto voltaggio, alta densita’ di segnale, a prova di liquidi, dedicata ad applicazioni in ambienti ostili.
Compatto. Robusto. Ora con protezione IP68 senza resina. La Serie REDEL SP porta la connettività ad alte prestazioni a un livello superiore, combinando leggerezza, robustezza, un’elevata densità di contatti e un design ergonomico e facile da maneggiare.
OPTA Energy Monitor (OEM) è una soluzione software di nuova generazione progettata per il controllo completo dei consumi energetici. Monitora e gestisci facilmente fino a 30 contatori di energia della affidabile serie Finder 7M.
Schaeffler e Neura Robotics stanno instaurando una partnership per sviluppare e fornire congiuntamente componenti chiave per umanoidi. La collaborazione riguarda lo sviluppo e la fornitura di componenti chiave, come attuatori innovativi, per robot umanoidi.
I cuscinetti della serie SENTINEL, progettati interamente in acciaio inossidabile e resistenti alla corrosione, sono utilizzati in applicazioni del settore agroalimentare quali nastri trasportatori, riempitrici e spazzolatrici, così come in tutte le applicazioni soggette a corrosione, lavaggio ad alta pressione o con un alto livello di pulizia.
Ideati per applicazioni standard e per la sostituzione di anelli esistenti, gli anelli magnetici RMU progettati da Lika Electronics sono progettati per essere abbinati a una varietà di sensori magnetici assoluti disponibili sul mercato.
TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.