Traceparts

MARZO 2026 – Una selezione dei Trend di Design e Tecnologia svelata da TraceParts.

  • Tecnologia di azionamento integrata | Faulhaber
  • Relè con terminale a vite | Omron
  • Alimentatori industriali compatti | TKD
  • Schaeffler presenta un innovativo attuatore | Schaeffler
  • Accessori termici specifici | Finder
  • Soluzioni automobilistiche | EBV Electronik
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Una selezione dei Trend

di design e Tecnologia scelta da TraceParts

Marzo 2025

• Tecnologia di azionamento integrata | Faulhaber

• Relè con terminale a vite | Omron

• Alimentatori industriali compatti | TKD

• Schaeffler presenta un innovativo attuatore | Schaeffler

• Accessori termici specifici | Finder

• Soluzioni automobilistiche | EBV Electronik

Tecnologia di azionamento integrata

Tecnologia di azionamento integrata

Soluzione garantis grandi prestazioni

Il motore a rotore interno della serie 9317 BXI G progettato da Faulhaber combina robustezza e grande compattezza, definendo diversi standard di riferimento nel campo dei sistemi di azionamento integrati nella robotica. Infatti risulta particolarmente adatto per applicazioni in cui ogni millimetro, ogni grammo …

Relè con terminale a vite

Relè con terminale a vite

Per applicazioni ad alta corrente

OMRON Electronic Components Europe ha introdotto i relè di potenza con terminale a vite per applicazioni ad alta corrente G9EK-1-EX con portata di commutazione di 250 A/500 V DC per l’isolamento di sicurezza nelle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, nei sistemi per energie rinnovabili e nelle applicazioni di mobilità elettrica.

Alimentatori industriali compatti

Alimentatori industriali compatti

Per montaggio su rack

TDK Corporation annuncia la serie HFE3500 di alimentatori industriali TDK-Lambda da 3500 W per montaggio su rack. Ogni rack alto 1U da 19″ può ospitare fino a quattro alimentatori per erogare 13300 W di potenza di base o funzionare come sistema ridondante hot-swap. I MOSFET ORing interni e la funzione di condivisione …

Schaeffler presenta un innovativo attuatore

Schaeffler presenta un innovativo attuatore

Per la robotica umanoide

Gli attuatori garantiscono una trasmissione di coppia altamente precisa, con una cedevolezza minima, e rappresentano componenti fondamentali per consentire ai robot umanoidi movimenti accurati ed efficienti. In media, articolazioni come spalle, ginocchia e anche richiedono complessivamente tra 25 e 30 attuatori.

Accessori termici specifici

Accessori termici specifici

La proposta di Finder

I dissipatori e i thermal pad progettati da Finder sono accessori termici specifici pensati per per massimizzare l’efficienza e prevenire il surriscaldamento dei relè SSR Serie 77. I relè a stato solido Finder (anche detti “a saponetta”) sono progettati per essere utilizzati in contesti ad alta frequenza di commutazione.

Soluzioni automobilistiche

EBV Elektronik insieme a Infineon

Il portafoglio Marvell Automotive Ethernet presentato da EBV Elektronik comprende transceiver PHY, switch e bridge, e consente la possibilità di offrire funzionalità di rete ad alte prestazioni essenziali per le moderne architetture dei veicoli.

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.