Traceparts

Per TraceParts il 2021 si conclude con ottimi risultati

Il 2022 è arrivato ed è per noi l’occasione per raccontare cosa è successo l’anno scorso.

Durante questo anno, abbiamo spento le candeline del 20° anniversario della piattaforma di TraceParts. Sono lontani i tempi in cui gli uffici tecnici e di ingegneria utilizzavano CD per scovare il fornitore e il modello di componente di cui avevano bisogno per la progettazione di apparecchiature industriali!

Lo scorso novembre, abbiamo raggiunto la cifra di 4,5 milioni di ingegneri e progettisti iscritti sulla nostra piattaforma TraceParts.com. Tra questi, 950.000 sono contatti opt-in che attendono informazioni dai nostri partner.

498.000 utenti unici hanno scaricato file CAD dal nostro sito, con una media di 88.000 utenti al mese. Questi download provengono da quasi 1400 cataloghi fornitori certificati.

Per trovare il prodotto e il riferimento giusti, il nostro motore di ricerca è stato consultato un’enorme quantità di volte, con circa 13 milioni di ricerche effettuate.

Su Google, i piccoli robot hanno avuto il loro daffare con 1,6 milioni di pagine TraceParts indicizzate sul suo motore di ricerca.

Per quanto riguarda le nostre pagine prodotto, sono state nettamente migliorate a livello di velocità di visualizzazione durante la selezione dei riferimenti. Una velocità mediamente quadruplicata per le schede prodotto semplici e 20 volte maggiore per i configuratori più complessi.

Il 2021 è stato un bellissimo anno per TraceParts, con una crescita continua del numero di iscritti sulla nostra piattaforma e il miglioramento delle nostre applicazioni in termini di funzionalità e prestazioni.

Circa l'autore

Yang Guo

Digital Marketing Coordinator, TraceParts