Un unico modello per tutte le dimensioni
La progettazione di un unico modello master parametrico adatto a qualsiasi dimensione ha consentito di rendere più efficienti le somiglianze all’interno di una famiglia di prodotti. Una volta creati, i dati possono essere adattati con la massima flessibilità. Ciò rappresenta il principale vantaggio di questo approccio.
In questo modo, per ciascuna famiglia di componenti è presente un unico modello progettato. Utilizzando i parametri predefiniti in questo modello, è possibile quindi creare automaticamente altri componenti di qualsiasi dimensione e con la configurazione desiderata.
Ottieni vantaggi immediati con la modellazione parametrica dei prodotti
- È possibile risparmiare molto tempo grazie alla creazione di dati geometrici
- È possibile ottenere modelli CAD dei componenti con le dimensioni desiderate
- È possibile gestire adattamenti flessibili e configurazioni complesse all’interno di una famiglia di componenti
Logica di fondo
Sistema intelligente per una maggiore flessibilità
I parametri, e le modalità con cui si relazionano tra loro, possono essere talvolta estremamente complessi:
- Designazioni
- Dimensioni
- Classificazioni
- Dipendenze e relazioni di parti
- Gestione
- Parti di fissaggio diverse e dipendenti dalle dimensioni
Durante il processo di creazione dei dati, è necessario tenere conto di questa varietà di parametri.
TraceParts rappresenta la soluzione migliore. La tecnologia TraceParts offre infatti opzioni illimitate per la creazione di configurazioni e funzioni specifiche delle parti. TraceParts ha sviluppato la struttura di PartsXML proprio pensando a tutto questo. Questo tipo di descrizione viene utilizzato per stabilire la relazione tra dati e geometria.
Il formato di dati di TraceParts è compatibile con svariati software CAD: ciò significa che può essere importato praticamente in tutti i sistemi CAD attualmente disponibili sul mercato.
Esempio di creazione di dati parametrici applicata a un cuscinetto a sfera
I componenti nella famiglia di un cuscinetto a sfera hanno forma identica. Le uniche differenze risiedono nel diametro dell’albero, nel diametro esterno e nella larghezza. Utilizzando questi tre parametri, è possibile creare cuscinetti di qualsiasi dimensione in questa famiglia, impiegando un solo modello master parametrico. I dati pertinenti sono elencati in una tabella. Per creare un cuscinetto di una determinata dimensione, è sufficiente applicare la linea appropriata della tabella.
Inoltre, la configurazione del prodotto viene salvata in questa struttura. In generale, ciò consente di creare anche configurazioni complesse.
È possibile accedere ai dati master da varie applicazioni (CD, Internet, configuratori). Quando selezionano il componente, gli utenti CAD vengono guidati attraverso il processo di selezione attraverso l’uso di criteri specifici. In questo modo, si ha la certezza di selezionare effettivamente una parte esistente. Per gli utenti CAD, i processi di progettazione e ordine diventano notevolmente più efficienti.
La tecnologia TraceParts è altamente standardizzata sul formato aperto XML (Extensible Markup Language), affinché i dati CAD siano davvero indipendenti da qualsiasi applicazione software (cataloghi elettronici, configurazioni di prodotti, librerie CAD e via dicendo).

English
Deutsch
Français
Español
Português
中文 (中国)
日本語
Русский