Traceparts

TraceParts Analytics

良質なセールスリードをフォローアップし、貴社の3Dカタログのパフォーマンスを追跡する 

TraceParts CADコンテンツプラットフォーム上の3D製品カタログを公開することは、オンライン上での製品の露出を高め、既存の3D製品データを強力なリードジェネレーターに変え、貴社のセールスパイプラインに毎日24時間供給し続けるための出発点となります。 

何十年にも渡って世界最大のCADコンテンツプラットフォームの1つであり続けている、TraceParts CADコンテンツプラットフォームを運営する当社は、顧客にとって、TraceParts.comおよびリンクされたパートナーWebサイトで公開された、自社のすべての技術コンテンツのダウンロードパフォーマンスに関するより深い洞察を得ることが非常に重要であることを理解しています。 

TraceParts Analyticsを使用することで、製品ダウンロードと、TraceParts.comに登録されたエンジニアと設計者のユーザープロファイルから生成された、大量の技術関連データと個人情報を分析することができます。 

販売目標とマーケティング目標を簡単に達成する

 

 

セールスファネルを活性化する

セールスファネルを活性化する

貴社のマーケティングおよび営業チームが、貴社のカタログをブラウズしている人に関する詳細な情報を得られるようにするために、ダウンロードされた各製品に関するすべてのデータを集めてグループ化したレポートを、ダウンロードするか、送信スケジュールを設定することができます。

これにより、貴社のセールスファネルとCRM(顧客関係管理)に、ダウンロードから販売へのコンバージョン率が最大90%の良質なリードが常に供給されるようになります。

投資収益率を追跡する

投資収益率を追跡する

TraceParts Analyticsを使用することで、TraceParts CADコンテンツプラットフォーム上の貴社の3Dカタログからダウンロードされた全製品データのリアルタイムの概要を得ることができます。

各ダウンロードにリンクされた、対応するSKUを使用することで、投資収益率を簡単に計算できます。

目安として、traceparts.comからダウンロードされた部品の90%が最終的に購入されています!

戦略的アプローチを採用する

戦略的アプローチを採用する

集計された製品ダウンロードを表示する、事前定義されたカスタマイズ可能なアナリティクスビューにより、貴社の3D製品カタログの最も重要なKPI(最も需要の多い製品、最もアクティブなユーザー、国や業種などその他のディメンション)の即時の内訳を見ることができます。

これを使用することで、貴社の営業・マーケティング部門は、良質なエンジニアリングリードをフォローアップできるだけではなく、例えば貴社の世界市場への浸透についてより戦略的なアプローチを取ることができます。

リードを完全にコントロールする! 

良質なリードを管理する 

 

TraceParts.comとそのパートナーポータルから3D CADモデルなどの技術製品情報をダウンロードする前に、エンジニアと設計者は無料の登録を行う必要があります。  

ダウンロードの後、設計者の登録された個人情報と、製品関連ダウンロード情報を組み合わせて1つのデータセットにします。 

3D部品カタログカタログのダウンロードから得られる技術情報で個人データをより詳細なものにすることにより、良質な業界リードを生成します。   

これにより、貴社の営業およびマーケティングチームは、貴社製品に対してすでに強い関心を示しているエンジニアと設計者をフォローアップすることで、最小限の労力で既存の販売機会を生成することができます。 

 

詳細を見る

レポートを配布する 

 

エンジニアと設計者の個人情報を含む、ダウンロードされた全製品のコンテンツに関する情報が集約されたTraceParts Analyticsの広範なダウンロードレポートの、自動メール送信またはFTPアップロードをスケジュール設定します。  

世界各地に子会社、営業担当者や販売代理店がある場合は、国や言語、送信時間によってカスタマイズすることで、転送する製品ダウンロード情報について完全に管理することができます。  

リードを失わないために、TraceParts APIを使用することで、お気に入りのCRM(顧客関係管理)に、TraceParts Analyticsからの集計データも統合することができます。 

 

リアルタイムデータに関する洞察を得る 

 

TraceParts Analyticsは、貴社の3D部品カタログのパフォーマンスKPIをリアルタイムで提供します。  

ダッシュボードとアナリティクスビューを確認してダウンロードパフォーマンスを追跡する場合も、事前定義された受信者に詳細なレポートを送信する場合も、最後に行われたダウンロードデータを反映した最新のデータが得られます。 

 

アナリティクスビューのカスタマイズ 

 

貴社の製品カタログの最も重要なKPIを表示する、事前定義された一連のアナリティクスビューにより、TraceParts Analyticsは、データ駆動の意思決定を簡単に行えるようにします。 

事前定義されたビューが貴社のニーズと完全に一致しない場合は、セグメントとディメンションを追加することでカスタマイズできます。国やCAD形式、部品番号などに内訳された、これらのカスタマイズされたビューは、貴社の3Dカタログのパフォーマンスに関する、より正確な洞察を提供します。 

 

詳細を見る

直感的なユーザーインターフェース 

 

TraceParts Analyticsアプリケーションのユーザーインターフェースにより、その強力な機能を簡単に見つけることができるため、販売機会のフォローアップや提供された指標に基づく戦略的意思決定に集中することができます。 

レスポンシブデザインにも配慮しているため、モバイルデバイスを使用して、貴社の製品カタログのKPIをいつでも見ることができます。