Traceparts

Cool New Products Newsletter #1

TraceParts 3D Printing Newsletter
Dernières actualités sur le secteur de l’impression 3D

Logo Facebook Twitter Linkedin






Nouveaux produits cool
pour les ingénieurs & concepteurs
 
Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts.

Schneider Electric - Easergy P3   Easergy P3: Une protection robuste pour une efficacité inégalée
Idéal pour les bâtiments tertiaires, les industries, Easergy P3 offre une gamme complète de protection pour la HTA. Avec plus de 40 fonctions de protection, y compris la protection des générateurs, moteurs, transformateurs, ainsi que des fonctions évoluées telles que les protections différentielle et distance, il offre un design unique pour un gain de temps dans de nombreux environnements.
Découvrez les avantages

   
  NVIDIA® Quadro® RTX: Réinventer le Workflow Professionnel
Les premiers GPU basés sur l’architecture Turing à être lancées sont les cartes graphiques innovatrices de la gamme NVIDIA® Quadro® RTX distribuées par PNY. Turing allie le ray-tracing en temps réel et l’intelligence artificielle avec la pixellisation pour des rendus exceptionnels, tout en accélérant les workflows professionnels.
Explorez ces cartes ici !
   
Protolabs - Impression 3D   L’impression 3d ultrafine par Protolabs
Protolabs reste aux avant-postes des technologies d’impression 3D avec le lancement de sa résine formulée sur mesure, MicroFine Green, spécialement créée pour des pièces imprimées en 3D par stéréolithographie (SL) micro-résolution demandant une définition ultrafine, ainsi qu’une grande précision et résistance.
En savoir plus…
   
Caisson à vide Coval   Gamme de caisson à vide modulaires de Coval
Coval a mis au point ses caissons à vide CVGL qui se distinguent par leurs légèreté et compacité qui en font la gamme plus légère et compacte du marché. Ce régime drastique répond aux attentes des industriels pour la manipulation par le vide de leurs produits et conditionnements.
En savoir plus…
   
Rayons X pour examiner les données   Un mode Rayons X pour examiner les données
En intégrant un mode Rayons X au mode Radar 3D au logiciel de haute technologie Studio 13, Artec permet de produire, éditer et traiter des données 3D avec facilité, quelle que soit la taille ou la résolution de l’objet
Lire plus…
   
Système de commande API de sécurité   Système de commande API de sécurité
Pilz a annoncé son PSS67 PLC, le premier système de commande API avec indice de protection IP67 pour la sécurité et le standard. Grâce à son électronique entièrement surmoulée, ce système de commande est particulièrement robuste sur le plan mécanique : il est protégé contre la poussière et l’immersion temporaire et peut être utilisé avec des températures de -30 °C à +60 °C.
Lire plus…
   
 
TraceParts S.A.S – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – France
Téléphone +33(0)232 794 426 – info@traceparts.comwww.traceparts.com
RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

 © copyright TraceParts 2019 – Tous droits réservés