推广新产品目录

工程师和设计师定期了解 TraceParts.com 上最新发布内容的聚集地

“新目录”电子简报全年持续推荐我们平台上最新发布的 CAD 产品目录。

该简报面向超过 370,000 名工程师和设计专业人士,他们不断寻找新的产品参考资料以支持自己的项目。

借助深受工程师认可的渠道,在备受推崇的技术内容中展示您的产品和服务。该电子简报可将您直接连接到一个持续关注工业创新的活跃受众群体。

两种格式,助您展示产品和服务的价值

横幅广告(Banner Ad)

每种语言 2 个(英语、德语、法语)

  • 图片尺寸:728 x 90 像素
  • 格式:PNG、JPEG 或 GIF
图文广告(Text Ad)

每种语言3个模块

  • 题:最多 30 个字符
  • “描述:最多 250 个字符
  • “行动号召(CTA):最多 30 个字符
  • “图片尺寸:150 x 150 像素
  • 格式:PNG、JPEG 或 GIF

《设计与科技趋势》通讯关键数据

26,5%

打开率

1,0%

点击率 (CTR)

3,1%

点击开启率 ( CTOR)

一个定位精准、积极互动的受众群体

触达一个经过筛选并自愿订阅的专业受众,他们持续关注 TraceParts 上的新技术解决方案。

新目录新闻通讯提供英文、德文和法文版本,助您高效触达处于工业发展核心的工程师和设计人员。

2027 年发布日期

有兴趣在《设计与科技趋势》通讯中投放广告?

我们将协助您选择最合适的展示形式和目标策略,助您实现营销目标。

下载宣传册