《设计与科技趋势》新闻通讯

连接工程师与设计师,把握未来工业创新的每月通讯

在专属的《设计与科技趋势》月刊中推广您的产品和服务,该通讯每月发送给多达 500,000 名积极寻求创新解决方案的优质工程师和设计师。

《设计与科技趋势》通讯每月发送给多达 500,000 名正在寻找创新工业解决方案的工程师和设计师。该通讯内容丰富,涵盖白皮书、案例研究和技术资源等高价值内容,为您提供最佳曝光机会、优质潜在客户和卓越的投资回报率。

我们通讯中有两种格式可用于展示您的内容产品:

横幅广告(Banner Ad)

每种语言限 1 个广告(适用于:英语 EMEA、英语北美、德语、法语和意大利语)

  • 图片尺寸:728 x 90 像素
  • 格式:PNG、JPEG 或 GIF
图文广告(Text Ad)

每种语言最多 8 个广告

  • 标题:最多 30 个字符
  • 副标题:最多 40 个字符
  • 描述:最多 350 个字符
  • 行动号召(CTA):最多 30 个字符
  • 图片尺寸:320 x 320 像素
  • 格式:PNG、JPEG 或 GIF

《设计与科技趋势》通讯关键数据

30,3%

打开率(Open Rate)

1,2%

点击率 (CTR)

4,1%

点击开启率 ( CTOR)

一个定位精准、积极互动的受众群体

触达一群经过筛选、主动订阅的专业受众,他们积极关注产品创新与工业技术的最新动态。

《设计与科技趋势》内容以 4 种语言发布,并覆盖 5 个关键地区(EMEA 英语、北美英语、德语、法语和意大利语),确保您的信息精准传达给活跃在工业发展核心的工程师与设计师

2027 年发布日期

有兴趣在《设计与科技趋势》通讯中投放广告?

我们将协助您选择最合适的展示形式和目标策略,助您实现营销目标。

下载《设计与技术趋势》通讯册子