《网络研讨会》新闻通讯

专为推广直播和点播网络研讨会而设的新闻通讯。

通过我们的专属新闻简报,让多达500,000名活跃参与的工程师和设计专业人士了解您的网络研讨会,助您取得成功。

无论是直播还是点播,网络研讨会都是吸引、传达信息并与潜在客户互动的有力工具。

将其与我们的专属新闻简报结合使用,您将获得一个高效的推广渠道,以提升报名量并拓展销售

我们通讯中有两种格式可用于展示您的内容产品:

横幅广告(Banner Ad)

每种语言限 1 个广告(适用于:英语 EMEA、英语北美、德语、法语和意大利语)

  • 图片尺寸:728 x 90 像素
  • 格式:PNG、JPEG 或 GIF
图文广告(Text Ad)

每种语言提供 4 或 6 条广告文案

  • 标题:最多 30 个字符
  • 副标题:最多 40 个字符
  • 描述:最多 350 个字符
  • 行动号召(CTA):最多 30 个字符
  • 图片尺寸:250 x 129 像素
  • 格式:PNG、JPEG 或 GIF

《设计与科技趋势》通讯关键数据

25,6%

打开率

1,0%

点击率 (CTR)

9,4%

点击开启率 ( CTOR)

一个定位精准、积极互动的受众群体

触达一群经过筛选、主动订阅的专业受众,他们积极关注产品创新与工业技术的最新动态。

《设计与科技趋势》内容以 4 种语言发布,并覆盖 5 个关键地区(EMEA 英语、北美英语、德语、法语和意大利语),确保您的信息精准传达给活跃在工业发展核心的工程师与设计师

2026 年发布日期

您有兴趣在网络研讨会的通讯中进行宣传吗?

我们将帮助您选择最适合您营销目标的格式和目标受众。

下载网络研讨会通讯手册。