一个模型适合每种尺寸
由于设计了一个适合每种尺寸的模型,一系列零部件中的相似点得到了更高效的处理。这种方法带来的主要好处就是:数据创建后可以灵活地修改。
这意味着每个零件系列只需设计一个模型。然后可以利用此模板预先定义的参数按照您想要的尺寸和配置自动创建其它零件。
它的优势有:
- 您可以获得真实比例的零件 CAD 模型
- 您可以节省大量创建数据的时间
- 您可以在一系列零件中管理灵活的修改和复杂的配置
基本的产品逻辑
智能系统带来更大的灵活性
有时候,参数以及它们之间的相关性十分复杂:
- 名称
- 尺寸
- 分类
- 零部件的从属及关系
- 处理
- 具有尺寸依赖性的不同附件
在数据创建过程中需要考虑参数的这种多样性。
TraceParts 是您充分考虑参数多样性的最佳配备,因为 TraceParts 技术提供的创建配置选项和特定零部件特点是无限的。
尤其是考虑到 TraceParts 开发了 PartsXML 结构。这类描述被用于建立数据和几何学之间的关系。
此外,TraceParts 数据格式兼容多种 CAD 格式,这意味着它实质上可被导入市面上现有的任何 CAD 系统。
球轴承参数数据创建举例
球轴承系列中的零件具有相同的形状。只是轴、外径和宽度有差异。通过这三个参数,只用一个模型便可创建这个系列中任何尺寸的轴承。相关数据列在一个表内。如果您想创建一个具体的尺寸,只需应用表内相应行的数据。
此外,产品配置被保存在这个结构中。它一般还允许您接着创建复杂的配置。
您可以通过各种应用工具(CD、互联网、配置器)访问主要数据。当选择一个零件时,系统将引导 CAD 用户使用指定的标准完成整个选择过程。这确保实实在在地选择一个真实、已有的零部件。这使得 CAD 用户的设计和订购过程更为高效。
TraceParts 技术在十分开放的 XML(可扩展标记语言)格式中得到了深入地标准化,使您的 CAD 数据真正地独立于所有软件应用程序(电子目录、产品配置、CAD 库…)。

English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
日本語
Русский