Modelagem paramétrica rápida
Um modelo para todos os tamanhos
As similaridades dentro de uma família de produtos estão muito mais eficientes graças ao projeto de um modelo paramétrico principal para todos os tamanhos. O maior benefício dessa abordagem é que, depois que os dados foram criados, eles podem ser adaptados de forma flexível.
Isso significa que há apenas um modelo projetado para cada família de componentes. Usando parâmetros predefinidos desse modelo, outros componentes podem ser criados automaticamente com qualquer tamanho e configuração desejados.
Obtenha benefícios instantâneos com modelagem paramétrica de produtos
- Você economiza muito tempo ao criar dados geométricos
- Você recebe modelos CAD de escala verdadeira dos componentes
- Você pode gerenciar adaptações flexíveis e configurações complexas dentro de uma família de componentes
Lógica subjacente dos produtos
Sistema inteligente com maior flexibilidade
Os parâmetros e como eles se relacionam entre si podem ser altamente complexos:
- Designações
- Tamanhos
- Classificações
- Dependências e relações de peças
- Tratamento
- Peças de conexão diferentes dependentes do tamanho
Essa variedade de parâmetros precisa ser levada em consideração durante o processo de criação de dados.
Com a TraceParts, você está melhor equipado para isso, pois as opções de criar configurações e características específicas de peças oferecidas pela tecnologia da TraceParts são ilimitadas. Foi especificamente com isso em mente que a TraceParts desenvolveu a estrutura PartsXML. Esse tipo de descrição é usado para estabelecer o relacionamento entre dados e geometria.
O formato de dados da TraceParts é compatível com vários CAD, o que significa que pode ser importado para praticamente qualquer sistema CAD disponível no mercado.
Exemplo de criação de dados paramétricos aplicados a um rolamento de esfera
Os componentes em uma família de rolamentos de esfera têm formato idêntico. As únicas diferenças são os diâmetros externos e do eixo, bem como o comprimento. Usando esses três parâmetros, é possível criar qualquer tamanho de rolamento nessa família usando apenas um modelo paramétrico principal. Os dados relevantes são listados em uma tabela e, se você quiser criar um tamanho particular, bastará aplique a linha relevante na tabela.
Além disso, a configuração do produto é salva nessa estrutura. Isso geralmente permite criar também configurações complexas.
Furthermore, the product configuration is saved in this structure. This allows you then generally to create complex configurations as well.
Você pode acessar os dados principais de vários aplicativos (CD, internet, configuradores). Ao selecionar o componente, usuários de CAD são orientados pelo processo de seleção usando critérios específicos. Isso garante que uma peça real existente seja selecionada. Isso torna os processos de projeto e encomenda consideravelmente mais eficientes para usuários de CAD.
A tecnologia da TraceParts é intensivamente padronizada no formato aberto XML (Extensible Markup Language), tornando seus dados CAD realmente independentes de qualquer aplicativo de software (catálogo eletrônico, configuração de produto, biblioteca CAD etc).