Erreichen Sie mit Ihren Werbebotschaften eine sehr gezielte Zielgruppe von Ingenieuren und Planern
Der Newsletter mit den Neuheiten von TraceParts wird jeden Monat an alle unsere Abonnenten verschickt.
Der Newsletter findet großen Anklang bei Ingenieuren und Planern, für die die CAD-Inhaltsplattform ein richtiggehendes Arbeitswerkzeug ist.
Machen Sie Ihre Marke sichtbar und kommunizieren Sie über Ihre Produkte über 2 sich ergänzende Werbeflächen: den Banner und die Werbetexte.
Die strategische Anordnung dieser 2 Bereiche garantiert eine sehr gute Sichtbarkeit Ihrer Nachrichten auf diesem Träger.
Spezifikationen:
- Banner
- Leaderboard: 728×90 Pixel
- weitere Formatspezifikationen auf Anfrage
- Text Ad
- Teaser Headline, max. 30 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
- Headline inkl. Text, max. 250 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
- weitere Formatspezifikationen auf Anfrage
- CTA: bis 30 Zeichen
- Größe: 150 x 150 Pixel
- Grafikformat: PNG, JPEG, GIF
Versandtermine Katalog-Newsletter
- Nummer 194: 08.01.2025
- Nummer 195: 03.02.2025
- Nummer 196: 03.03.2025
- Nummer 197: 01.04.2025
- Nummer 198: 06.05.2025
- Nummer 199: 02.06.2025
- Nummer 200: 02.09.2025
- Nummer 201: 06.10.2025
- Nummer 202: 03.11.2025
- Nummer 203: 01.12.2025

Die Newsletter werden nach dem Versand auf www.traceparts.com mit Ihren Anzeigen archiviert und generieren so ein zusätzliches Plus an Reichweite.