Traceparts

August 2026 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • ams OSRAM SIDELED Emitter | Mouser Electronics
  • Dezentrale IP67 Netzteilreihe | Megadyne
  • Multivariable Steuerung | RK Rose + Krieger
  • Dezentrale IP67 Netzteilreihe| Omron
  • Frequenzumrichter |Siemens
  • Vielseitige AC/DC DIN-Schienen-Netzteile | Traco Electronic
Design & Tech trends
logo tp
Design- und
Tech- Trends
für Konstrukteure & Entwickler
Eine Auswahl von Design- und Tech-Trends, ausgewählt von TraceParts – August 2026
ams OSRAM SIDELED Emitter

ams OSRAM SIDELED Emitter

Seitlich strahlende 860-/950-nm-IR-LEDs
Mouser Electronics

Die SIDELED-Emitter SFH 4256B und SFH 4244B von ams OSRAM liefern dank integrierter Reflektoren eine helle, homogene IR-Beleuchtung. Mit 860 nm für hohe Empfindlichkeit bzw. 950 nm für geringeres Rotglimmen eignen sie sich für Sensorik, Tracking, Sicherheit und Fabrikautomatisierung. Erhältlich bei Mouser.

Dezentrale IP67 Netzteilreihe

Dezentrale IP67 Netzteilreihe

Die neue Generation von Raw-Edge-Keilriemen
Megadyne

Vereinfachtes Sortiment. Höhere Effizienz. Dezentrale IP67 Netzteilreihe ist die Weiterentwicklung der Megadyne Raw-Edge-Keilriemen. Gemeinsam mit Dezentrale IP67 Netzteilreihe-MAX umfasst das vollständige Sortiment auch Dezentrale IP67 Netzteilreihe-X sowie auf Anfrage MEGAV Dynamic Linea X. Eine Familie: weniger Komplexität, geringere Kosten, bessere Leistung.

Multivariable Steuerung

Multivariable Steuerung

Hubsäulen und Elektrozylinder
RK Rose + Krieger

Die Steuerung MultiControl II Einzel/Parallel von RK Rose+Krieger kann bis zu zwei Multilift II-Hubsäulen oder Elektrozylinder jeweils einzeln oder parallel ansteuern. In Anwendungen ohne erforderlicher Synchronsteuerung, zum Beispiel bei Schwerkraftförderbändern, ermöglicht sie damit dennoch ein sicheres asymmetrisches Verfahren von Lasten.

Dezentrale IP67 Netzteilreihe

Dezentrale IP67 Netzteilreihe

Für die einfache 24V-Stromversorgung
Omron

Die neue robuste Netzteilreihe S8NR von OMRON bietet einen IP67 Schutz für die Installation direkt an der Maschine und außerhalb des Schaltschranks. Die Geräte decken einen Leistungsbereich von 90 bis 600 Watt bei 24 V DC ab. Insbesondere die Varianten mit 360 und 600 Watt reduzieren den Installationsaufwand: Bis zu sechs einzeln abgesicherte…

Frequenzumrichter

Generation allgemeiner Anwendungen
Siemens

Mit der Entwicklung des Sinamics G200 Frequenzumrichters erweitert Siemens sein Sinamics Portfolio für industrielle Anwendungen um einen modernen General-Purpose-Umrichter. Die Umrichter sind für folgende Leistungsbereiche verfügbar: 3 AC 200… 240 V, – 20%/+10%: 0,55 – 4 kW; 3 AC 380… 480 V, – 20%/+10%: 0,55 – 11 kW

Vielseitige AC/DC DIN-Schienen-Netzteile

Vielseitige AC/DC DIN-Schienen-Netzteile

Zuverlässige Stromversorgungen
Traco Electronic

AC/DC Netzteile für die Montage auf der DIN-Schiene haben sich als Standard für die zuverlässigen und stabile Stromversorgung in industriellen Anwendungen etabliert. Sie versorgen Steuerungen, Sensorik und Kommunikationseinheiten und bilden damit das Fundament der Automatisierungstechnik.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.