Traceparts

Agosto 2026 – Una selezione dei Trend di Design e Tecnologia svelata da TraceParts

  • REDEL SP IP68 stagna| Lemo
  • Megadyne MEGAV Dynamic| Megadyne
  • Lucchetto per connessioni stabili| Igus
  • Moduli di alimentazione ultracompatti| TDK Corporation
  • Una misurazione accurata della luce visibile |Vishay Intertechnology
  • PHY Single Pair Ethernet| Microchip Technology
Design & Tech trends
logo tp
Trend di Design
e Tecnologia
per ingegneri e progettisti
Una selezione dei Trend di design e Tecnologia scelta da TraceParts – Agosto 2026
REDEL SP IP68 stagna

REDEL SP IP68 stagna

Protezione IP68 senza resina
Lemo

Scopri la nuova serie REDEL SP IP68 di LEMO. Grazie alla tenuta IP68 senza resina, al sistema Push-Pull brevettato e all’elevata densità di contatti, garantisce una connettività affidabile per applicazioni medicali, test & measurement e UAV. Una soluzione compatta, robusta e progettata per gli ambienti più impegnativi.

Megadyne MEGAV Dynamic

Megadyne MEGAV Dynamic

La nuova generazione di cinghie trapezoidali
Megadyne

Gamma semplificata. Maggiore efficienza. Megadyne MEGAV Dynamic rappresenta l’evoluzione delle cinghie trapezoidali dentellate a fianchi aperti di Megadyne. Insieme a MEGAV Dynamic-MAX, il range completo include Megadyne MEGAV Dynamic-X e, su richiesta, Megadyne MEGAV Dynamic-Linea X. Un’unica famiglia per ridurre costi e complessità operativa.

Lucchetto per connessioni stabili

Lucchetto per connessioni stabili

Igus lancia una soluzione con alloggiamento compatto
Igus

Sistema modulare Sviluppato appositamente per Module Connect igus, sistema modulare di collegamento per catene portacavi, il dispositivo RFID si aggancia agevolmente all’interfaccia esistente e può essere aperto esclusivamente con una tessera autorizzata.

Moduli di alimentazione ultracompatti

Moduli di alimentazione ultracompatti

Per sistemi edge AI ad alta densità
TDK Corporation

L’FS3303 è il primo prodotto di un’importante espansione della sua famiglia micro POL di moduli di alimentazione DC-DC ultracompatti e non isolati, destinati ai moduli ottici nei sistemi edge AI e in altre applicazioni con spazi limitati.

Una misurazione accurata della luce visibile

Una misurazione accurata della luce visibile

Vishay Intertechnology

Vishay Intertechnology ha ampliato il proprio portfolio di optoelettronica con l’introduzione di due sensori di luce ambientale a fotodiodo PIN per applicazioni automotive che offrono una maggiore precisione ottica e affidabilità a lungo termine in ambienti difficili.

PHY Single Pair Ethernet

PHY Single Pair Ethernet

100/1000BASE T1 nuova generazione
Microchip Technology

Microchip Technology annuncia le famiglie LAN878x e LAN888x di ricetrasmettitori PHY Single Pair Ethernet (SPE), disponibili nelle versioni 100BASE-T1, 1000BASE-T1 e 100/1000BASE-T1 a doppia velocità, progettati per fornire una connettività Ethernet sicura, affidabile e scalabile per il settore automotive e altre applicazioni mission-critical.

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.