- 3D Produktkatalog-Lösungen
- Digitale Werbelösungen
- CAD Bibliothek
- News
- Über uns
-
Bonnell Aluminum, ein führender Hersteller von maßgefertigten Aluminium-Strangpressprofilen, ist jetzt mit seiner TSLOTS-Produktreihe auf der CAD-Plattform von TraceParts.com vertreten. Die t-förmig geschlitzten Aluminiumprofile, die in zahlreichen Produkt- und Marktanwendungen zum Einsatz kommen, sind nun auch für Ingenieure und Planer zugänglich.
Seit über 65 Jahren ist Bonnell Aluminum ein bewährter Marktführer in der Herstellung von qualitativ hochwertigen stranggepressten Aluminiumlösungen und wertschöpfenden Serviceleistungen für unterschiedliche Märkte und Anwendungen. Zu diesem Angebot gehören auch die TSLOTS, die US-weit einzige vertikal integrierte Produktreihe von stranggepressten Aluminiumprodukten mit t-Nuten.
Mit den TSLOTS stellt das Unternehmen sein Know-how in der Fertigung unter Beweis, um einfach zu verwendende, qualitativ hochwertige modulare Rahmenkomponenten anzubieten. Aluminium-Strangpressprofile sind bekannt für ihre Festigkeit sowie für ihre Kratz- und Korrosionsbeständigkeit. Die TSLOTS-Bauteile sorgen dafür, dass Strukturen schnell und einfach zusammengebaut werden können. Dabei werden einfach eine t-Mutter und ein Befestigungselement in ein geschlitztes Strangpressprofil eingesetzt und festgezogen. Schweiß- oder Schleifarbeiten sind nicht erforderlich.
Die TSLOTS von Bonnell Aluminum sind in verschiedenen Standard- und Sonderausführungen erhältlich. Sie können für unterschiedliche Anwendungen wie Bildgebungssysteme, Arbeitsplätze, Sensoren und Robotersteuerungen konfiguriert werden. Die TSLOTS sind mit den meisten verfügbaren Systemen kompatibel und können wiederverwendet und bei Bedarf leicht ausgetauscht werden, wodurch der Endnutzer sowohl Zeit als auch Geld spart.
Die TSLOTS von Bonnell Aluminum sind zwar in erster Linie für den industriellen Einsatz gedacht, lassen sich aber auch für Heimwerkerprojekte verwenden. Hier liegt der Vorteil der Veröffentlichung der CAD-Dateien auf einer CAD-Plattform wie TraceParts. Warum also TraceParts?
„Ich war schon immer beeindruckt von den Ressourcen, die TraceParts zu bieten hat. TraceParts ist eine bekannte und bewährte Quelle, mit der die Zusammenarbeit einfach und zuverlässig ist.“
Sie möchten Ihre Bauteile mit TraceParts sichtbar machen? Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Veröffentlichung eines 3D-Katalogs mit TraceParts..
Mit einem Produktkatalog, der nun auf TraceParts.com in einer Vielzahl von Formaten zum Herunterladen zur Verfügung steht, sind die 3D-Modelle der TSLOTS von Bonnell Aluminum leicht abrufbar und können in die Projekte der Konstrukteure importiert werden. Damit hat TraceParts den Auswahlprozess für die TSLOTS-Produktreihe von Bonnell Aluminum deutlich vereinfacht und verbessert.