Traceparts

Bonnell Aluminum mejora el acceso a su línea de productos TSLOTS con la publicación de su catálogo CAD en TraceParts.com 

Bonnell Aluminum, fabricante líder de extrusiones de aluminio fabricadas a medida y acabadas, tiene ahora representación en la plataforma de contenido CAD de TraceParts.com con su línea de productos TSLOTS. Sus productos de aluminio con ranura en T, utilizados en numerosas aplicaciones comerciales y de productos, están ahora al alcance de los ingenieros y diseñadores. 

Bonnell Aluminum lleva más de 65 años como líder en la fabricación de soluciones de aluminio extruido de alta calidad y de servicios de valor añadido para una amplia variedad de mercados y aplicaciones.  Su oferta incluye TSLOTS, la única línea integrada verticalmente de productos de aluminio extruido con ranura en T en los EE. UU.   

Fácil de usar, los TSLOTS de Bonnell Aluminum ahorran tiempo y dinero a los fabricantes  

Gracias a TSLOTS, la empresa utiliza sus conocimientos especializados en fabricación para ofrecer componentes de perfilería modular de gran calidad y fáciles de utilizar. Las extrusiones de aluminio son conocidas por su resistencia, aparte de sus propiedades de resistencia a la corrosión y a las rayaduras. Los componentes TSLOTS garantiza el ensamblaje de estructuras de forma rápida y sencilla con solo insertar y apretar un tornillo y una tuerca en T en una extrusión con ranura sin soldadura ni amolado. 

Los TSLOTS son sumamente personalizables y adaptables 

Los TSLOTS de Bonnell Aluminum están disponibles en distintos acabados de serie y a medida. Se pueden configurar para diferentes aplicaciones, como sistemas de visión, estaciones de trabajo, sensores y controles robóticos. Compatibles con la mayoría de los sistemas existentes, los TSLOTS de Bonnell Aluminum están concebidos para ser reutilizados y desplazados con facilidad en caso necesario, lo que le supone al cliente final un ahorro de tiempo y dinero. 

El catálogo productos de TSLOTS de Bonnell Aluminum ahora en TraceParts.com 

Aunque los TSLOTS de Bonnell Aluminum están destinados principalmente a uso industrial, también se pueden adaptar a proyectos de bricolaje. Ahí radica la ventaja de publicar los archivos CAD en una plataforma CAD como TraceParts. ¿Por qué TraceParts?  

«Siempre me han impresionado los recursos que ofrece TraceParts. Son una fuente reconocida y de confianza, con la que ha resultado sencillo y coherente trabajar.»

Spencer Nance, generalista de marketing entrante de Bonnell Aluminum.
Bonnell

¿Quiere dar visibilidad a sus componentes con TraceParts? Más información sobre las ventajas de publicar un catálogo 3D con TraceParts.

Ahora, con un catálogo de productos disponible en una amplia gama de formatos descargables en TraceParts.com, los diseñadores podrán acceder fácilmente a los modelos 3D de TSLOTS de Bonnell Aluminum e importarlos en sus proyectos. De este modo, TraceParts ha revolucionado y mejorado el proceso de selección de componentes de la línea de productos TSLOTS de Bonnell Aluminum. 

Sobre el Autor

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts

Otros artículos parecidos