Traceparts

Die CAD-Daten der industriellen Sicherheitsprodukte von ReeR Safety sind jetzt auf TraceParts verfügbar

ReeR Safety, einer der weltweit führenden Hersteller von optoelektronischen Sensoren für industrielle Sicherheit, hat sich mit TraceParts zusammengeschlossen, um seine 3D-Produktdaten online zugänglich zu machen.

Die Sicherheit am Arbeitsplatz ist von entscheidender Bedeutung und wird in hochautomatisierten Umgebungen und überall dort, wo es eine Interaktion zwischen einer gefährlichen Maschine und einem Menschen gibt, besonders wichtig. ReeR Safety ist Marktführer im Bereich optoelektronischer Vorhänge für die Automatisierung, Messung und Steuerung. Das Produktangebot des Unternehmens umfasst Lichtvorhänge, programmierbare Steuerungen, Fotozellen, Laserscanner und Schnittstellen, die allen Anforderungen verschiedenster Branchen gerecht werden.

ReeR Safety – Eine Geschichte über Sicherheit

ReeR Safety wurde 1959 zum Vertrieb von Bauteilen für Industrie, Beleuchtung und Hausautomatisierung in Turin (Italien) gegründet. Mitte der 70er Jahre wurden die ersten Sicherheitssensoren entwickelt und die ersten Lichtvorhänge hergestellt. ReeR machte sich schon bald einen Namen in diesem Bereich, sowohl in Italien als auch weltweit. Das hohe Engagement des Unternehmens für Innovation und Technologie wird bereits von Kunden aus mehr als 50 Ländern geschätzt.

Ihre Produktpalette umfasst ein breites Sortiment an Sicherheitsvorrichtungen, und die Auswahl wird laufend vergrößert. Kürzlich wurde die neue Sicherheitssteuerungs-Mastereinheit Mosaic M1S COM mit integrierten E/As und 4 integrierten Ethernet-Feldbusprotokollen auf den Markt gebracht, die auch Fernkonnektivität ermöglicht.

ReeR Safety ist bestrebt, seine Qualitätsmanagementprozesse regelmäßig zu verbessern, um fehlerhafte Rücksendungen zu verringern und eine hohe Produktzuverlässigkeit zu gewährleisten. Sie verfügen über ein nach der Norm ISO 9001 TÜV-zertifiziertes Qualitätssystem und sind außerdem nach ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

Die einfache Gestaltung von Sicherheitsprodukten

Da ReeR häufig mit vielen Elektrokonstrukteuren zusammenarbeitet, haben sie immer wieder Anfragen erhalten, CAD-Modelle in verschiedenen Formaten zu liefern.

Um die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit ihrer Produkte zu erhöhen und den Service für ihre Kunden zu verbessern, entschied sich ReeR, ihren 3D-Modellkatalog mit TraceParts zu veröffentlichen, was ihnen von ihren Kunden sehr empfohlen wurde.

„Wir mussten sicherstellen, dass die Planer und Ingenieure unserer Kunden jedes unserer Produkte in jedem möglichen Format direkt von unserer Website herunterladen können.“

Marco Paglietta, Direktor für Marketing und Marktentwicklung, ReeR Safety

Mit einem Produktkatalog, der in einer Vielzahl von Download-Formaten auf einer der bekanntesten CAD-Content-Plattformen der Welt zur Verfügung steht, sind die 3D-Modelle von ReeR Safety nun leicht zugänglich und können in die Projekte von Planern und Ingenieuren importiert werden. So hat TraceParts den Bauteilauswahlprozess für die Produkte von ReeR Safety revolutioniert und optimiert.

ReeR Safety


Sie möchten Ihre Bauteile mit TraceParts sichtbar machen? Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Veröffentlichung eines 3D-Katalogs mit TraceParts.

Über den Autor

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts