众所周知,工作场所安全至关重要,因此在高度自动化的环境中,以及在操作员和危险的机器之间存在交互的场合,安全尤为重要。ReeR Safety 一直在自动化、测量与控制光幕产品领域处于领先地位。其产品组合包括光幕、可编程控制器、光电管、激光扫描仪和接口,能够满足多个行业的各种应用需求。
ReeR Safety 于 1959 年在意大利都灵成立,主要分销工业、照明和家庭自动化零部件。到 70 年代中期,该公司开发了第一批安全传感器,并生产了第一批光幕。很快,ReeR 在意大利和全球范围内成为该领域的一个参照标杆。该公司坚定不移地进行创新和技术投资,已获得 50 多个国家/地区的客户认可。
其产品组合包括多种类型的安全装置,并且产品性能出色。ReeR Safety 最近推出了新的安全控制器主单元 Mosaic M1S COM,采用集成式 I/O 和 4 种内置以太网现场总线协议,并支持远程连接。
ReeR Safety 致力于不断改进其质量管理流程,最大限度降低缺陷退货率,并确保产品的高可靠性。其拥有符合 ISO 9001 标准的 TÜV 认证质量体系,同时还获得了 ISO 14001 和 ISO 45001 认证。
ReeR 经常与许多电气设计工程师打交道,总是收到很多以不同格式提供 CAD 模型的请求。
为了提高产品曝光度,易于获取使用,并提升为客户提供服务的水平,ReeR 决定通过 TraceParts 发布其 3D 模型产品目录,这也是他们的客户极力推荐的。
“我们需要确保客户的设计师可以直接从我们的网站上以任何可能的格式获取各种产品。”
现在,ReeR Safety 在全球知名的 CAD 内容平台上发布了支持多种下载格式的产品目录,设计师可以轻松获取其 3D 模型并导入项目中。因此,TraceParts 助力 ReeR Safety 革新并改进了其产品的零部件选择过程。

想要在 TraceParts 平台发布组件? 了解更多有关借助 TraceParts 平台发布 3D 目录的好处.