Schaltbau publiziert Produktkatalog auf TraceParts CAD-Content-Plattform
Über 180 Produktvarianten von Steckverbindern und Schnappschaltern bei TraceParts ab sofort verfügbar.
Amberg, 26.10.2019 – Schaltbau hat sich für TraceParts zur Erstellung und Publikation seines 3D-Produktkatalogs entschieden.
Die Schaltbau GmbH Gruppe steht für Steckverbinder, Schnappschalter, Schütze, Bahnkomponenten und komplette Führerstandsausrüstungen, welche höchsten Sicherheitsansprüchen genügen.
Im ersten Schritt wurden über 180 Steckverbinder und Schnappschalter aus dem umfangreichen Produktprogramm von Schaltbau auf der reichweitenstarken CAD-Content-Plattform von TraceParts publiziert.
Schaltbau Steckverbinderlösungen überzeugen durch Langlebigkeit und robuste Bauweise, bis zu 10.000 Steckzyklen, Dichtigkeit bis zu IP69K, hohe Temperaturbeständigkeit, erhöhte Material-, Schock- und Vibrationsfestigkeit. Dies macht sie besonders geeignet für den Einsatz im jahrelangen Dauerbetrieb und unter erschwerten Umweltbedingungen.
Schnappschalter von Schaltbau, mit Doppelkontakten und Zwangsöffnung, bieten seit 40 Jahren die ideale Komponente für ausfallsichere Systeme. Hinzu kommen eine hohe elektrische Schaltleistung und eine mechanische Lebensdauer von bis zu 10 Millionen Schaltspielen. Das macht Schnappschalter von Schaltbau zur ersten Wahl, wenn es um die Realisierung der funktionalen Sicherheit von Maschinen und Anlagen geht.
Die 3D CAD-Modelle der Steckverbinder und Schnappschalter, sowie die dazugehörigen Datenblätter, können ab sofort über TraceParts.com kostenfrei von Ingenieuren und Konstrukteuren in über 60 Formaten geladen werden, womit eine größtmögliche Kompatibilität zu allen gängigen CAD-Systemen gewährleistet wird. So werden neben neutralen CAD-Formaten, wie STEP oder IGES, auch native Formate für Produktkonstruktions-Software von z. B. Autodesk, Dassault Systèmes, PTC oder Siemens zur Auswahl angeboten.
Über Schaltbau „Connect – Contact – Control“ – unter diesem Motto entwickelt und fertigt die Schaltbau GmbH zuverlässige, langlebige elektromechanische Komponenten und kundenspezifische Lösungen für Bahn und Industrie. Das Unternehmen wurde 1929 in München gegründet.
Am Standort München befinden sich die Zentralfunktionen wie Vertrieb & Marketing, Entwicklung, Kompetenzzentrum, Personal und Verwaltung. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über zwei Fertigungsstandorten: in Aldersbach, Landkreis Passau, und in Velden, Landkreis Landshut. In Aldersbach werden die Einzelteile der Schaltbau-Produkte gefertigt. In Velden werden fast alle Produkte der Schaltbau GmbH montiert und noch weitere Aufgaben wie: Logistik, Qualitätssicherung, Fehleranalyse & Prüfung, Service & Repair, Industrial Engineering erfüllt.
Über TraceParts TraceParts ist einer der weltweit führenden Anbieter digitaler 3D-Inhalte für den Maschinenbau. Als Teil der 1989 gegründeten Trace Group stellt die Firma leistungsstarke webbasierte Lösungen bereit, wie beispielsweise CAD-Bauteilbibliotheken, elektronische Kataloge und Produktkonfiguratoren.
Darüber hinaus bietet TraceParts digitale Marketingleistungen an, um Bauteilhersteller, 3D-Druck-Spezialisten und Anbieter von Software- und Computerhardware beim Vertrieb ihrer Produkte und Serviceleistungen zu unterstützen und qualitativ hochwertige B2B-Vetriebskontakte zu generieren.
Das Portal TraceParts steht Millionen von CAD-Nutzern weltweit kostenfrei zur Verfügung. Es ermöglicht den Zugriff auf Hunderte von Anbieterkatalogen und über 100 Millionen CAD-Modelle und Produktdatenblätter für Entwicklungs-, Einkaufs-, Fertigungs- und Wartungsprozesse.