Traceparts

Cool New Products Newsletter #14

Produktneuheiten
TraceParts Facebook Twitter Linkedin
 
Topaktuelle Informationen über die neuesten Produkte und Services für die Fertigungsindustrie – zusammengestellt von TraceParts.

PTC   Die Zukunft des Produktdesigns
Wichtige Verbesserungen in Creo

Die Zukunft der Konstruktion beginnt mit Creo und einer einfachen Produktstrategie: Erleichtern Sie sich Ihre Arbeit, und bringen Sie bessere Produkte schneller auf den Markt. Hören Sie unsere Webcastserie über die neuesten Funktionen der CAD Software Creo.
Jetzt Webcastserie ansehen
   
Traco Power   TMR 4(WI) SERIE
Kompakte DC/DC-Wandler 4 Watt (SIL-8) für Industrieanwendungen

TMR 4 und TMR 4WI sind geregelte DC/DC-Wandler mit 4 Watt und Eingangsspannungsbereich 2:1 (TMR 4) beziehungsweise 4:1 (TMR 4WI). Sie werden in einem kompakten SIL-8-Gehäuse geliefert, mit einem Ausgang oder zwei Ausgängen, E/A-Isolationsspannung 1600 VDC sowie Kurzschluss- und Überlastschutz. 
Mehr Lesen
   
Igus   ROBOTERARM MIT SPRITZWASSERSCHUTZ
Wirtschaftliche Lösung aus Kunststoff und Edelstahl für den Einsatz in schwieriger Umgebung

Feuchte und nasse Umgebungen können schnell die Mechanik eines Roboters angreifen. Daher hat igus jetzt eine Low Cost Automation Neuheit auf den Markt gebracht, die leicht und kostengünstig einfache Aufgaben umsetzen kann und gleichzeitig mit Spritzwasser in Kontakt treten darf.
Mehr Lesen
   
PIAB VAKUUM GMBH   SILIKON ZWEI-FINGERGREIFER
Vakuum Greifer für die Automatisierung in der Lebensmittelindustrie

Piab erweitert die piSOFTGRIP®-Familie um einen weiteren neuen Zwei-Fingergreifer, der für die Automatisierung der Lebensmittel-/Schokoladenbranche entwickelt wurde. Der Vakuum-basierte weiche Greifer ist bestens geeignet, um empfindliche und leichte Objekte mit unregelmäßigen Geometrien und/oder ungewöhnlichen Oberflächen zu fassen.
Mehr Lesen
   
OMRON ELECTRONICS GMBH   SERVO-SERIE MIT SAFE-MOTION-FUNKTION
Motoren und Antriebe für sichere Abläufe und reduzierten Stillstand

OMRON hat seine neuen 1S-Servo-Antriebe und -Motoren mit Safe-Motion-Sicherheitsfunktionen auf den Markt gebracht. Sie gewährleisten die Sicherheit des Maschinenbedieners, verkürzen die Inbetriebnahmezeit und minimieren Maschinenstillstände sowie Produktionsverluste.
Mehr Lesen
   
mbo Osswald   STANDARDELEMENTE FÜR VIELFÄLTIGE MASCHINENKONSTRUKTIONEN
Erweiterung des Angebots für Maschinen- und Verbindungselemente in Stahl und Edelstahl

mbo Oßwald baut sein Produktportfolio weiter aus und bietet jetzt auch Federstecker ähnlich DIN 11024, Augenschrauben nach DIN 444 Form B und Axialgelenke mit Dichtkappe an. Die Produkterweiterung folgt dem Ziel den Anwendern zusätzliche Konstruktionsmöglichkeiten anzubieten. Sämtliche Angebote sind online verfügbar.
Mehr Lesen
   
 
TraceParts S.A.S. – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – Frankreich
Tel. +33(0)232 794 426 – info@traceparts.comwww.traceparts.com
Handelsregister: Le Havre – Handelsregisternummer: 433 949 625 000 19
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: FR53433949625

 ©Copyright TraceParts S.A.S 1990-2021 – Alle rechte vorbehalten