Traceparts

Cool New Products Newsletter #19

Cool New Products for Engineers & Designers


Cool New Products for Engineers & Designers


Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Thermischer Schutz

RTS steht für „Reflowable Thermal Switch“.

Der RTS wurde zum Schutz vor Überhitzung von hochintegrierter Leistungselektronik wie MOSFETs, ICs, IGBTs, Triacs, SCRs, usw. entwickelt. Vor der mechanischen Aktivierung lässt sich die neue Sicherung auf konventionellen Reflow-Lötanlagen mit Profilen bis 260 °C löten.


Mehr lesen →

TSR-WI-Serie

Neue 0,6- und 1A-POL-Wandler

Die TSR-WI-Reihe besteht aus nicht-isolierten POL-Wandlern in Standard-SIL-3-Bauform mit einem besonders breiten 8:1-Eingangsspannungsbereich. Als vielseitige Lösung für diverse Anwendungen in Distributed-Power-Systemen mit unterschiedlichen Eingangsspannungen deckt diese POL-Wandler-Reihe die Mehrzahl der Standard-Bus- und Batteriespannungen ab.

Mehr lesen →

Ergänzungsmodule

für die DC-Stromversorgung

24/48-V-DC-Stromversorgungen werden universell in jeder Maschine und Anlage benötigt und haben eine dementsprechend hohe Bedeutung für einen reibungslosen Prozessablauf. Mit den neuen Ergänzungsmodulen PS9xxx für die PS-Stromversorgungsserien von Beckhoff steht nun eine weitere effiziente Möglichkeit zur Verfügung.


Mehr lesen →

Raspberry Pi Gehäuse mit Platz

Montagefreundliche Konstruktion aus Aluminiumblech

Den Einplatinencomputer Raspberry Pi gibt es inzwischen in vielen unterschiedlichen Ausführungen. Auch in Punkto Erweiterungen lässt der Markt dem Kunden keine Wünsche offen. Damit neben dem Raspberry Pi, auch die Erweiterungen wie z. B. HAT-Platinen (Hardware Attached on Top), im Gehäuse Platz finden, erweitert Fischer Elektronik sein Gehäuseportfolio der Serie RSP für die Raspberry Pi mit hohem Platinenaufbau.

Mehr lesen →

Digitale On-Board-Elektronik

für analoge Hydraulikventile

Mit der neu entwickelten Generation von digitalen On-Board-Elektroniken für die Hydraulik schafft Bosch Rexroth eine wirtschaftliche Skalierungsmöglichkeit zwischen analogen Komponenten und solchen mit Feldbus-/Ethernet-Anschluss. Ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand erschließt sie wirtschaftlich die Vorteile der Digitalisierung.

Mehr lesen →

Silikon Zwei-Fingergreifer

Vakuum Greifer für die Automatisierung

Der Vakuum-basierte weiche Greifer ist bestens geeignet, um empfindliche und leichte Objekte mit unregelmäßigen Geometrien und/oder ungewöhnlichen Oberflächen zu fassen. Der piSOFTGRIP hat zwei Greiffinger und einen Vakuumsaugnapf und ist aus einem Stück gefertigt, was die Robustheit erhöht.

Mehr lesen →

© copyright TraceParts S.A.S 1990-2021 – Alle rechte vorbehalten