Traceparts

Cool New Products Newsletter #7

Produktneuheiten


TraceParts Facebook Twitter Linkedin
 
Topaktuelle Informationen über die neuesten Produkte und Services für die Fertigungsindustrie – zusammengestellt von TraceParts.

Mouser   Steckverbinder und Zubehör für 5G
Die 5G-Produktfamilie von Steckverbindern, Adaptern und Kabelsätzen von Amphenol/SV Microwave liefern Frequenzpegel von >26 GHz auf den 5G-Frequenzbändern. Dazu gehören LiteTouch-, lötfreie Edge-Launch- und lötfreie PCB-Steckverbinder nebst Mini-D-HF-Verbindungssystemen. weiterlesen…
   
Schneider Electric   MELEKTROMECHANISCHE PUSH-TO-FIT-LÖSUNGEN

Parker Hannifin hat eine Reihe innovativer Push-to-Fit-Lösungen für Press- und Fügeanwendungen vorgestellt. Dafür kombiniert der weltweit führende Hersteller in der Antriebs- und Steuerungstechnologie bewährte Standardprodukte, darunter die via Software miteinander verbundenen Komponenten Steuerung, Servoantrieb, Motor und Elektrozylinder, zu einem energie- und kosteneffizienten System.
Erfahren Sie mehr…

   
Pilz   UMF 250 – NENNSTROMERWEITERUNG

Die bewährte UMF 250 SMD-Sicherungsfamilie erhält Zuwachs in Form einer 15-A-Version. SCHURTER bietet die UMF 250 somit neu in insgesamt 15 Nennströmen zwischen 500 mA und 15 A an. Sie eignet sich insbesondere mit höheren Nennströmen auch für Electromobility-Anwendungen.
weiterlesen…
   
HNP Mikrosystems   FOTOELEKTRISCHE SENSOREN MIT TIME-OF-FLIGHT MESSUNG

OMRON hat die neuen reflektierenden fotoelektrischen Sensoren der Serie E3AS im kompakten Gehäuse und nur 24,5 mm Breite auf den Markt gebracht. Die Sensoren messen bis 1500 mm Schaltabstand und verfügen über eine stabile Erkennung, die nicht durch Schaltabstände, verschiedene Farben, Materialien und Objektoberflächen beeinflusst wird.
weiterlesen…
   
 
TraceParts S.A.S. – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – Frankreich
Tel. +33(0)232 794 426 – info@traceparts.comwww.traceparts.com
Handelsregister: Le Havre – Handelsregisternummer: 433 949 625 000 19
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: FR53433949625

 ©Copyright TraceParts S.A.S 1990-2020 – Alle rechte vorbehalten