Nouveaux catalogues et dernières news de la communauté TraceParts TraceParts Newsletter #156 Nouveaux composants fournis par DRECKSHAGE, dataflex, EMERSON, JW Winco, RAMI YOKOTA BV
TraceParts

Catalogues : nouveautés et mises à jour | Mars 2021


Cliquez sur l’un des catalogues ci-dessous et découvrez les composants que vous pouvez maintenant utiliser dans vos projets de conception.

DRECKSHAGE GmbH & Co. KG

DRECKSHAGE GmbH & Co. KG

Matériaux, technique linéaire, profilés-systèmes et rouleaux techniques

Nouveaux Composants

  • EcoStretchRoll with a dead shaft bearing solution
  • EconomicRoll® with fixed and floating bearing bolts
  • EconomicRoll® with a continuous axis / shaft
Voir Catalogue →
EcoStretchRoll with a dead shaft bearing solution
dataflex

dataflex

Création et fabrication de solutions professionnelles dans le domaine du petit mobilier de bureau et des accessoires ergonomiques pour les espaces de travail

Nouveaux Composants

  • Viewlite monitor arm – desk 10
  • Viewmaster monitor arm – wall 25
  • Viewgo monitor arm – desk 12
Viewlite monitor arm - desk 10
Voir Catalogue →
EMERSON

EMERSON – AVENTICS

Vérins et entraînements, distributeurs et îlots de distribution, préparation de l’air comprimé

Nouveaux Composants

  • Cylinder pneumatic ISO6431
  • AP2 rod clevis, Steel, galvanized
  • Ball eye rod end AP6
Cylinder pneumatic ISO6431
Voir Catalogue →
JW WINCO

JW WINCO

Pièces d’actionnement, vis de pression, pièce de machine

Nouveaux Composants

  • GN 1024 Steel Spring Cotter Pins
  • GN 128 Steel Weldable Hinges, Detachable
  • ISO 7379 Stainless Steel Socket Shoulder Screws, with Collar
Voir Catalogue →
GN 1024 Steel Spring Cotter Pins
RAMI YOKOTA

RAMI YOKOTA BV

Distributeur des outils pneumatiques principalement en Europe

Nouveaux Composants

  • 3/8″ Drive 6-point normal socket
  • 3/8″ Drive 12-point normal socket
  • 3/8″ Surface drive normal socket
Voir Catalogue →
Drive 6-point normal socket

Quoi de neuf dans le monde de la CAO ?


en partenariat avec CAO.fr

partenariat TraceParts et

Partenariat entre TraceParts et SnapEDA pour la syndication de contenu

TraceParts et SnapEDA s’associent afin d’offrir une expérience utilisateur unifiée pour obtenir gratuitement des empreintes de circuits imprimés, des symboles schématiques et des modèles de CAO mécanique en 3D.

En savoir plus →
datakit

Enventive intègre la technologie de Datakit pour importer des données 3D

Datakit, société spécialisée en échange de données CAO, annonce qu’Enventive a intégré sa technologie d’import du format CATIA V5 dans Enventive 3D&T, son logiciel innovant de tolérancement 3D.

En savoir plus →
CADfix Viz

CADfix Viz : Nouveau logiciel pour la préparation VR et AR

ITI annonce la sortie de CADfix Viz, une nouvelle solution de conversion CAO vers maillage qui maximise la réutilisation des actifs numériques 3D pour les applications de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte (VR / AR / MR).

En savoir plus →

TraceParts S.A.S.
Parc Eco Normandie
76430 Saint Romain – France

E-Mail: info@traceparts.com
Web: www.traceparts.com
Phone. +33(0)232 794 426

RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

© copyright TraceParts S.A.S 2021 – Tous droits réservés