Nouveaux catalogues et dernières news de la communauté TraceParts TraceParts Newsletter #158 Nouveaux composants fournis par Anvis Decize SAS, ROEMHELD, DEJOND, PARKER TRANSAIR, NOZAG
TraceParts

Catalogues : nouveautés et mises à jour | Mai 2021


Cliquez sur l’un des catalogues ci-dessous et découvrez les composants que vous pouvez maintenant utiliser dans vos projets de conception.

Anvis Decize SAS

Anvis Decize SAS

Les manchons compensateurs DILATOFLEX® en élastomères armés sont exclusivement fabriqués en France par Anvis Decize SAS. 

Nouveaux Composants

  • Manchon autostable à brides tournantes, diamétre 40…
  • Manchon autostable à brides tournantes, diamétre 100…
  • Manchon série T, diamètre nominal 100, gabarit de raccordement PN16
Voir Catalogue →
Manchon autostable à brides tournantes, diamétre 40
ROEMHELD

ROEMHELD

Fabricant d’éléments hydrauliques et systèmes pour la technique de production

Nouveaux Composants

  • Tuyaux flexibles haute pression montés prêts pour le raccordement…
  • Brides compactes Version enfichable – contrôle de position pneumatique en option…
  • Eléments de serrage dans des alésages Version-bloc excentrée…
Tuyaux flexibles haute pression montés prêts pour le raccordement
Voir Catalogue →
DEJOND

DEJOND

Métaux et systèmes de fixation

Nouveaux Composants

  • Tubtara® écrou à sertir en acier, tête fine avec fonction étanchéité…
  • Tubtara® écrou à sertir en inox 304, tête fine avec fonction étanchéité…
  • Tubtara® écrou à sertir en inox 316, tête fine avec fonction étanchéité…
Tubtara® écrou à sertir en acier, tête fine avec fonction étanchéité
Voir Catalogue →
PARKER TRANSAIR

PARKER TRANSAIR

Spécialiste en connectique et robinetterie pour circuits pneumatiques, vide et fluides industriels

Nouveaux Composants

  • Y 45° ALUMINIUM
  • Bride metal simple femelle npt ou bspt
  • Piquage droit male bsp conique et npt a fixation
Voir Catalogue →
Y 45° ALUMINIUM
NOZAG

NOZAG

Fabricant d’éléments de transmission

Nouveaux Composants

  • Chaînes à rouleaux de précision, chaîne norme, série européenne, normes DIN 8187
  • Disques à chaînes, simple, en acier, correspondant aux chaînes 12B-1…
  • Roues à chaînes en acier, simple, correspondant aux chaînes 08B-1…
Voir Catalogue →
Chaînes à rouleaux de précision, chaîne norme, série européenne, normes DIN 8187

Quoi de neuf dans le monde de la CAO ?


en partenariat avec CAO.fr

Autodesk Fusion 360 inclut désormais les catalogues d’ingénierie de TraceParts

Autodesk Fusion 360 inclut désormais les catalogues d’ingénierie de TraceParts

TraceParts a étendu son partenariat stratégique de longue date avec Autodesk, en annonçant la disponibilité immédiate de sa bibliothèque CAO 3D gratuite, désormais intégrée en toute transparence dans Autodesk Fusion 360. Plus de 1 100 catalogues 3D de TraceParts regroupant des centaines de millions de composants industriels sont désormais intégrés de manière transparente dans Autodesk Fusion 360.

En savoir plus →
Datakit lance une nouvelle version (2021.2) de ses convertisseurs de fichiers

Datakit lance une nouvelle version (2021.2) de ses convertisseurs de fichiers

Datakit est un acteur indépendant majeur sur les marchés des convertisseurs de fichiers CAO / FAO. L’amélioration constante des performances et de la couverture fonctionnelle de ses logiciels est la clé de la stratégie de l’entreprise. Datakit publie tous les trimestres des mises à jour de ses convertisseurs de fichiers pour prendre en charge efficacement les dernières versions des logiciels de CAO et BIM du marché.

En savoir plus →
Le Sicoval lance une expérimentation grandeur nature pour que les lieux culturels puissent rouvrir leurs portes au public dans les meilleurs délais et conditions

Le Sicoval lance une expérimentation grandeur nature pour que les lieux culturels puissent rouvrir leurs portes au public dans les meilleurs délais et conditions

Le Sicoval qui porte sur ses terres deux salles emblématiques de l’agglomération toulousaine, à savoir la mythique salle de concert Le Bikini et le centre des congrès Diagora, vient de lancer une grande expérimentation inédite afin de préparer – voire accélérer – la réouverture des lieux culturels en France.

En savoir plus →

TraceParts S.A.S.
Parc Eco Normandie
76430 Saint Romain – France

E-Mail: info@traceparts.com
Web: www.traceparts.com
Phone. +33(0)232 794 426

RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

© copyright TraceParts S.A.S 2021 – Tous droits réservés | Se désabonner