Nouveaux catalogues et dernières news de la communauté TraceParts TraceParts Newsletter #160 Nouveaux composants fournis par Schneider Electric, Essentra Components, Schaeffler, MEA, MAYR
TraceParts

Catalogues : nouveautés et mises à jour | Septembre 2021

Cliquez sur l’un des catalogues ci-dessous et découvrez les composants que vous pouvez maintenant utiliser dans vos projets de conception.

Schneider Electric

Schneider Electric

Automatismes et Contrôle

Nouveaux Composants

  • Relais à usage général
  • Boutons poussoirs pour équipements de commande et signalisation
  • Boutons tournants pour équipements de commande et signalisation
Voir Catalogue →
Relais à usage général
RS Components

RS Components

Composants électroniques

Nouveaux Composants

  • Carte d’ordinateur SBC Raspberry Pi 3 Model B
  • Presse-étoupe M12 en Laiton nickelé pour câble de 3.5mm à 7mm, IP68
  • Thermostat, 250 V
Carte d'ordinateur SBC Raspberry Pi 3 Model B
Voir Catalogue →
MEA Metal Applications GmbH

MEA Metal Applications GmbH

Innovative Metal Applications

Nouveaux Composants

  • Tuyau
  • Galet double
  • Fixation de plafond
tuyau
Voir Catalogue →
Schaeffler

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Roulements, paliers lisses, accessoires,Guidages linéaires

Nouveaux Composants

  • Roulement à billes 60860-M
  • Roulements à billes à contact oblique
  • Roulement à billes 6303-C-2HRS
Voir Catalogue →
Roulement à billes  60860-M
MAYR

MAYR

Limiteurs de couple, Accouplements d’arbres, Freins de sécurité, Freins et embrayages électromagnétiques

Nouveaux Composants

  • Limiteurs de couple à billes – Exécution avec flasque
  • Limiteurs de couple à friction
  • Limiteurs de couple à billes – Standard avec bague conique
Voir Catalogue →
Limiteurs de couple à billes - Execution avec flasque

Quoi de neuf dans le monde de la CAO ?

en partenariat avec CAO.fr

TraceParts.com fête les 20 ans d’excellence de sa bibliothèque de conception 3D

TraceParts.com fête les 20 ans d’excellence de sa bibliothèque de conception 3D

La plateforme TraceParts.com a été lancée publiquement le 11 juillet 2001 avec seulement quelques catalogues, à une époque où il était rare d’avoir une connexion internet et un logiciel CAO sur le même ordinateur. 20 ans plus tard, la popularité de TraceParts.com en tant que ressource d’ingénierie à valeur ajoutée n’a jamais été aussi forte. La plateforme a ainsi totalisé 63 millions de pages vues et 3,7 millions de visiteurs uniques l’an passé.

En savoir plus →
Trois-nouvelles-offres-logicielles-de-conception-et-de-simulation-3D-pour-les-etudiants-desormais-disponibles-sur-la-plateforme

Trois nouvelles offres logicielles de conception et de simulation 3D pour les étudiants désormais disponibles

Dans une économie mondiale où les emplois sont en pleine mutation et où de nouvelles compétences professionnelles émergent, les étudiants peuvent expérimenter les technologies numériques utilisées par l’industrie, développer des compétences recherchées sur le marché et obtenir des certifications reconnues par l’industrie qui valorisent leur expertise technique.

En savoir plus →
usinage de Protolabs

La nouvelle option d’usinage de Protolabs

 « CNC FLEX », permet à ses clients de contrôler la livraison à moindre coût

La nouvelle option de fabrication « flexible » par usinage CNC de Protolabs, « CNC Flex », permet à ses clients de changer les dates de livraison de leurs pièces usinées pour réduire les coûts via sa plateforme d’e-commerce.

En savoir plus →

TraceParts S.A.S.
Parc Eco Normandie
76430 Saint Romain – France

E-Mail: info@traceparts.com
Web: www.traceparts.com
Phone. +33(0)232 794 426

RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

© copyright TraceParts S.A.S 2021 – Tous droits réservés