TraceParts Newsletter #161 Nouveaux composants fournis par RS Components, item Industrietechnik GmbH, Schneider Electric, SOCOMEC, igus

TraceParts

Catalogues : nouveautés et mises à jour | Octobre 2021

Cliquez sur l’un des catalogues ci-dessous et découvrez les composants que vous pouvez maintenant utiliser dans vos projets de conception.

item Industrietechnik GmbH

item Industrietechnik GmbH

Systèms de construction pour applications industrielles

Nouveaux Composants

  • Bloc 8 multiprises 19″, avec câble de connexion
  • Mousqueton 60 D6, inox
  • Courroie crantée R25 T10, noir

Voir Catalogue →

Bloc 8 multiprises 19″, avec câble de connexion

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric – Distribution Electrique

Nouveaux Composants

  • Acti9 Vigi iC60 2P 25A 30mA AC type

  • Acti9 iC60H 3P B 10A MCB
  • Acti9 iARC 1PN 25A SW AFDD

Acti9 Vigi iC60 2P 25A 30mA AC type


Voir Catalogue →

SOCOMEC

SOCOMEC

Disponibilité, contrôle et sécurité de l’énergie électrique basse tension

Nouveaux Composants

  • ATyS t M – 4P 63A 230/400Vac
  • ATyS S 4X100A F 230V
  • DIRIS A10 W/O RS485 MODBUS COM

ATyS t M - 4P 63A 230/400Vac


Voir Catalogue →

WÜRTH ELEKTRONIK

WÜRTH ELEKTRONIK

Composants Électroniques & Électromécaniques

Nouveaux Composants

  • USB 3.1 Horizontal SMT/THR Type C, Mid-Mount
  • USB 3.1 Plug SMT Type C, Edge Mount
  • USB 3.1 Vertical SMT Type C

Voir Catalogue →

USB 3.1 Horizontal SMT/THR Type C, Mid-Mount

igus

igus

Fabricant de systèmes porte-câbles et paliers de glissement en polymère

Nouveaux Composants

  • Pillow block bearing with cast iron housing UC
  • igubal® flange bearings, cast iron housing UC
  • ZLN – Linear axis

Voir Catalogue →

Pillow block bearing with cast iron housing UC

Quoi de neuf dans le monde de la CAO ?

en partenariat avec CAO.fr

Présentation en avant-première de la version 2022 de la plateforme EPLAN

Présentation en avant-première de la version 2022 de la plateforme EPLANTraceParts.com fête les 20 ans d’excellence de sa bibliothèque de conception 3D

À l’occasion de l’édition virtuelle du salon de Hanovre, le fournisseur de solutions EPLAN présentera un premier aperçu de la nouvelle version de sa plateforme, qui sera lancée cet été. Dotée d’un ruban et d’un mode sombre, l’interface utilisateur totalement repensée est en phase avec les tendances actuelles et offre une convivialité accrue. 


En savoir plus →

Trois-nouvelles-offres-logicielles-de-conception-et-de-simulation-3D-pour-les-etudiants-desormais-disponibles-sur-la-plateforme

La version 2021 de E3.series rend l’ingénierie des coffrets de commande et des faisceaux de câbles plus rapide, plus facile et plus fiable

Zuken présente la version 2021 de la suite d’outils d’ingénierie électrique et et fluidique E3.series. Cette dernière version vise à accroître l’efficacité des utilisateurs grâce à des fonctionnalités enrichies dans les domaines de la gestion des connecteurs, de la conception des armoires en 3D et de la base de données composants.


En savoir plus →

usinage de Protolabs

La plateforme Cloud, Altair One, offre un environnement des plus avancés pour la conception et le développement collaboratifs s’appuyant sur les données

Altair  (Nasdaq : ALTR), une société technologique internationale fournissant des solutions dans les domaines de la simulation, de l’informatique haute performance (HPC) et de l’intelligence artificielle (IA), a annoncé une foule de nouvelles fonctionnalités disponibles dans Altair One, une plateforme entièrement intégrée qui rassemble l’ensemble des produits de l’entreprise et les capacités HPC.


En savoir plus →

TraceParts S.A.S.
Parc Eco Normandie
76430 Saint Romain – France

E-Mail: info@traceparts.com
Web: www.traceparts.com
Phone. +33(0)232 794 426

RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

© copyright TraceParts S.A.S 2021 – Tous droits réservés