TraceParts Newsletter #162 Nouveaux composants fournis par binder, Elesa, nVent SCHROFF, SEAT VENTILATION, ecmu csr

TraceParts

Catalogues : nouveautés et mises à jour | Novembre 2021

Cliquez sur l’un des catalogues ci-dessous et découvrez les composants que vous pouvez maintenant utiliser dans vos projets de conception.

binder

binder

Connecteurs

Nouveaux Composants

  • Câble de connexion M12-A
  • Connecteur mâle M8
  • Connecteur femelle coudé M8

Voir Catalogue →

Câble de connexion M12-A

Le duo de choc pour la compacité et la précision

Le duo de choc pour la compacité et la précision

La servocommande BL 1-04/C hautement intégrée et compacte d’item offre un équipement de série complet et un régulateur de qualité à vitesse d’échantillonnage élevée. Avec l’unité linéaire KGT 6 60 P20, elle forme le duo parfait pour les applications de haute précision – également en offre groupée sous forme d’item MotionKit. En savoir plus !


Continuer la lecture

Elesa

Elesa

Leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de composants standard en plastique et en métal pour l’industrie mécanique.

Nouveaux Composants

  • GN 113.10 – Broches à billes – Acier INOX AISI 630

  • GN 6311.6-KR – Pieds réglables – base avec rêvetement antiglisse en élastomère
  • GN 6311.6-OS – Pieds réglables – base sans disque antiglisse

GN 113.10 - Broches à billes - Acier INOX AISI 630


Voir Catalogue →

nVent SCHROFF

nVent SCHROFF

Modules de face avant, Bacs à cartes, Coffrets muraux

Nouveaux Composants

  • Tiroirs 19″ Haut & Bas plein
  • Novastar Cadre Heavy-Duty, 25U 553L P900, RAL7021
  • Novastar Cadre Slim-Line, 25U 553L P900, RAL7021

Tiroirs 19" Haut et Bas plein


Voir Catalogue →

SEAT VENTILATION

SEAT VENTILATION

Seat Ventilation est le leader français du ventilateur anti-corrosion pour laboratoire

Nouveaux Composants

  • STORM14 – Ventilateur d’extraction anti-corrosion à haute pression
  • STORM12 – Ventilateur d’extraction anti-corrosion à haute pression
  • STORM10 – Ventilateur d’extraction anti-corrosion à haute pression

Voir Catalogue →

STORM14 - Ventilateur d'extraction anti-corrosion à haute pression

ecmu csr

ecmu csr

Fabricant d’élément de guidage

Nouveaux Composants

  • écrou et rondelle frein
  • igubal® flange bearings, cast iron housing UC
  • écrou à billes

Voir Catalogue →

écrou et rondelle frein

Quoi de neuf dans le monde de la CAO ?

en partenariat avec CAO.fr

Elec Calc™ et Elec Calc™ Grid de Trace Software

Elec Calc™ et Elec Calc™ Grid de Trace Software

Trace Software International a le plaisir d’annoncer la sortie de la toute dernière version 2021 du logiciel de calcul électrique elec calc™ et le lancement du nouveau logiciel elec calc™ GRID.
Trace Software lance sa nouvelle version d’elec calc™ avec de nouveaux composants dont les IRVE, des nouvelles fonctionnalités pour la gestion des réseaux, des évolutions pour la Haute Tension et le tout avec une ergonomie encore optimisée.


En savoir plus →

Siemens lance Solid Edge 2022, qui offre des fonctionnalités de conception automatisée, facilite l’accès aux pièces et améliore la collaboration

Siemens lance Solid Edge 2022, qui offre des fonctionnalités de conception automatisée, facilite l’accès aux pièces et améliore la collaboration

Siemens Digital Industries Software annonce la disponibilité de la version 2022 de son logiciel Solid Edge®, qui offre désormais des fonctionnalités intégrées de conception automatisée basée sur des règles, des fonctionnalités étendues pour travailler avec des nuages de points, ou avec des modèles maillés et des géométries importées sans besoin de conversion, ainsi que de nouveaux outils pour l’usinage 2,5 axes et une simulation anticipée des écoulements de fluides ultra-efficiente.


En savoir plus →

Stratasys conclut un accord avec Bone 3D pour déployer l'impression 3D sur le réseau hospitalier français

Stratasys conclut un accord avec Bone 3D pour déployer l’impression 3D sur le réseau hospitalier français

Stratasys Ltd., l’un des principaux fournisseurs de solutions d’impression 3D en polymère, a annoncé avoir conclu un accord avec la start-up française de technologie médicale Bone 3D visant à mettre la technologie d’impression 3D de Stratasys directement entre les mains des professionnels de santé français en première ligne.


En savoir plus →

facebook

twitter

youtube

linkedin

TraceParts S.A.S.
Parc Eco Normandie
76430 Saint Romain – France

E-Mail: info@traceparts.com
Web: www.traceparts.com
Phone. +33(0)232 794 426

RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

© copyright TraceParts S.A.S 2021 – Tous droits réservés