Traceparts

Newsletter “Tendances Design & Tech” pour les ingénieurs & concepteurs #80

Septembre 2026 – Un concentré des nouveaux super produits et actualités du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Séparation intelligente | item Industrietechnik GmbH
  • CONTACTEURS CC ECPN/ECPS de TE| Mouser Electronics
  • Le Test & Mesure chez RS| RS
  • Guide pratique du PLM 2026  |Visiativ
  • La meilleure façon d’éviter les problèmes? | Megadyne
  • Convertisseurs CC/CC de 80 W | Traco Power
Design & Tech trends
logo tp
Tendances
Design & Tech
pour les ingénieurs & concepteurs
Une sélection des tendances Design et Tech choisie par TraceParts – Septembre 2026
AdGlare Ad Server: Design & Tech Trends NL-ENemea AdGlare Ad Server: Design & Tech Trends NL-FR
Séparation intelligente

Séparation intelligente

Mise à jour pour technique de convoyeurs

item Industrietechnik GmbH

Avec la nouvelle unité de déblocage DIN/DOUT 24V intelligente d’item vous pouvez arrêter, séparer et libérer de manière ciblée des CPC sur des convoyeurs à galets. On peut réaliser par exemple des voies de transport entièrement automatisées avec libération sélective des conteneurs. Le paramétrage passe par une interface web avec un terminal Wi-Fi.

CONTACTEURS CC ECPN/ECPS de TE

Commutation à 1 500 V pour les systèmes haute puissance
Mouser Electronics

Les contacteurs ECPN et ECPS de TE Connectivity utilisent une technologie de commutation à gaz sous obturation céramique pour gérer les liaisons CC exigeantes à 1 500 V. Une résistance aux courts-circuits allant jusqu’à 20 kA, une capacité de charge bidirectionnelle, une puissance de maintien de 5 W et un courant admissible de 350 A à 800 A. Disponibles chez Mouser.

Le Test & Mesure chez RS

Investissements optimisés, production assurée
RS

Équipez efficacement votre laboratoire ou votre bureau d’études grâce à notre offre de 24 000 références en test et mesure. Oscilloscopes, multimètres, alimentations, analyseurs et bien plus encore : retrouvez les plus grandes marques du marché avec une disponibilité rapide et une livraison en 24/48 h pour accompagner vos développements électroniques, de la conception à la validation.

Guide pratique du PLM 2026

Guide pratique du PLM 2026

Format PDF · 6 chapitres · 29 pages
Visiativ

Cloud, IA, Passeport Numérique du Produit, cybersécurité : le PLM évolue vite. Le guide pratique 2026, pensé pour les bureaux d’études des PME et ETI industrielles, fait le point en 6 chapitres pour cadrer un projet PLM ou faire évoluer l’existant, avec une checklist de 12 questions avant de se lancer. Téléchargement gratuit, sans engagement.

La meilleure façon d'éviter les problèmes?

La meilleure façon d’éviter les problèmes?

Les prévenir avant qu’ils ne surviennent
Megadyne

La haute saison peut révéler des points faibles dont vous ignoriez l’existence, jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Découvrez des conseils pratiques et des solutions de manutention dans la brochure Megadyne, conçue pour améliorer la fiabilité, réduire les arrêts imprévus et assurer le bon fonctionnement de vos opérations. Commencez à prévenir les problèmes avant qu’ils n’affectent votre activité.

Convertisseurs CC/CC de 80 W

Convertisseurs CC/CC de 80 W

4:1, rendement 92 %, isolation 1 500 VCC
Traco Power

Traco Power complète sa gamme de convertisseurs CC/CC avec la série TEN 80WI, qui délivre 80 W dans un boîtier métallique encapsulé et blindé standard de 2 × 1 pouces. Elle convient aux équipements mobiles, à l’instrumentation, aux systèmes de communication et à l’électronique industrielle exigeant une puissance élevée dans un espace réduit.

A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.