Traceparts

Settembre 2026 – Una selezione dei Trend di Design e Tecnologia svelata da TraceParts

  • Singolarizzazione smart| item Industrietechnik GmbH
  • Connettori REDEL SP: IP68| LEMO
  • Il modo migliore per risolvere i problemi? |Megadyne
  • Sistema anti-intrappolamento| LAS A&S
  • Convertitori isolati |Traco Electronic AG
  • Funzionalità OCR| Cognex
Design & Tech trends
logo tp
Trend di Design
e Tecnologia
per ingegneri e progettisti
Una selezione dei Trend di design e Tecnologia scelta da TraceParts – Settembre 2026
Singolarizzazione smart

Singolarizzazione smart

Aggiornamento per i sistemi di trasporto
item Industrietechnik GmbH

Con l’unità di sblocco intelligente DIN/DOUT 24V di item potete arrestare, separare e rilasciare in modo mirato i contenitori KLT sulle rulliere. In questo modo è possibile realizzare, ad esempio, sistemi di trasporto completamente automatizzati con rilascio selettivo dei contenitori. La configurazione avviene tramite un’interfaccia web intuitiva utilizzando un dispositivo con connessione WLAN.

Connettori REDEL SP: IP68

Connettori REDEL SP: IP68

Protezione IP68 senza resina: scopri la REDEL SP
LEMO

La nuova serie REDEL SP IP68 di LEMO unisce tenuta stagna senza resina e l’iconico innesto Push-Pull. Ideale per apparecchiature medicali, droni e strumenti di misura, garantisce la massima densità di contatti e resistenza in spazi ridotti. La scelta perfetta per proteggere i tuoi collegamenti negli ambienti più critici.

Il modo migliore per risolvere i problemi?

Il modo migliore per risolvere i problemi?

Prevenirli prima che si verifichino
Megadyne

L’alta stagione può mettere in luce punti deboli di cui non conoscevi nemmeno l’esistenza, fino a quando non è troppo tardi. Scopri le soluzioni per il material handling nella brochure di Megadyne, progettata per contribuire a migliorare l’affidabilità, ridurre i fermi non pianificati e mantenere le operazioni sempre efficienti. Previeni i problemi prima che abbiano un impatto sulla tua attività.

Sistema anti-intrappolamento

Sistema anti-intrappolamento

Più sicurezza negli accessi macchina
LAS A&S

Negli accessi a corpo intero alle aree macchina, prevenire il rischio di intrappolamento è essenziale per la sicurezza degli operatori. Il sistema Osbourn IBL aggiunge una funzione meccanica di inibizione del ripristino ai ripari interbloccati pre esistenti, senza sostituire, cablare o riprogrammare.

Convertitori isolati

Convertitori isolati

Qualità comprovata a costi contenuti
Traco Electronic AG

La serie Traco Power coniuga efficienza in termini di costi e qualità comprovata, rappresentando la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni. Alloggiata in un involucro metallico incapsulato e schermato che misura appena 2″×1″×0,43″, il TEN 80WI Traco Power è dotato di funzioni integrate di accensione/spegnimento remoto e regolazione dell’uscita.

Funzionalità OCR

Funzionalità OCR

Sistema di visione Cognex basato su IA
Cognex

Le funzionalità OCR introdotte da Cognex nel suo sistema di visione In-Sight 2800 sono basate sull’intelligenza artificiale. L’introduzione della tecnologia Edge Learning Cognex incrementa l’applicazione della lettura dei caratteri, consentendo un notevole miglioramento del controllo qualità e della tracciabilità nei processi industriali.

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.