Traceparts


Cool New Products for Engineers & Designers

Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

Perché così tante aziende stanno adottando la MBD?

La MBD spiegata in meno di due minuti e mezzo

La Model-Based Definition è una pratica che consiste nel documentare le informazioni necessarie per produrre e verificare parti e assiemi in CAD 3D. Anche se la sua utilità è piuttosto evidente, molte aziende stanno adottando solo ora questo processo per lo sviluppo prodotto.

Scopra di pIù sulla MBD

Sistema eiettore/gestione linea vuoto “tutto in uno”

ZK2-A, per la generazione e gestione del vuoto

La nuova unità ZK2-A di SMC è stata progettata pensando alla flessibilità di utilizzo ed è completamente intercambiabile con l’attuale serie ZK2. Inalterate le caratteristiche originali di risparmio energetico, tra cui un vacuostato digitale che riduce il consumo d’aria fino al 90 % e un eiettore a due stadi che aumenta il flusso di aspirazione
fino al 50 %.


Scopri di più →

Sistema wireless di sicurezza sWave®-safe

Un set composto da interruttore a pedale

Il sistema wireless di sicurezza sWave®-safe steute è un set composto dall’interruttore a pedale RF GFSI 2S SW2.4-SAFE con calotta protettiva e caricabatteria e il ricevitore RF RXT SW2.4-SAFE dotato di antenna a supporto magnetico e cavo di abbinamento.

Scopri di più →

Contatori di energia smart

Programmabili da smartphone con tecnologia NFC

Finder presenta la gamma di contatori di energia multifunzione (a seconda dei modelli), con display LCD retroilluminato e programmabili da smartphone con tecnologia NFC. I contatori di energia Finder Serie 7M sono dispositivi smart di ultima generazione certificati MID, caratterizzati da un design elegante e innovativo.

Scopri di più →

Interruttore di sicurezza e sistema di trasferimento chiavi

Meccanismo robusto in acciaio inox

SAFEMASTER STS di Dold Italia combina i vantaggi degli interruttori di sicurezza, dei blocchi di protezione, del trasferimento delle chiavi e delle funzioni di comando in un unico sistema. La struttura in acciaio inox altamente robusta, affidabile da molti anni, è ora disponibile con un design ancora più sofisticato.

Scopri di più →

Fusibili miniaturizzati

Cilindrici e per montaggio THT

L’offerta della TME include fusibili miniaturizzati disponibili in una vasta gamma di correnti nominali, da 315mA a 30A. Questi prodotti sono ideali per l’installazione in circuiti all’interno di dispositivi elettronici di consumo e sistemi di illuminazione LED, caricabatterie e alimentatori.

Scopri di più →

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2021 – Tutti i diritti riservati  

Circa l'autore

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts