Tipo: Plataforma de IA para projetistas mecânicos Alcance: 57.000 usuários registrados
Leo™ é a primeira IA do mundo feita para engenheiros mecânicos, ajudando mais de 57.000 engenheiros em empresas como HP, Scania e Intel a reduzir erros de projeto, aumentar a reutilização de peças em um terço e economizar 12 horas de trabalho por engenheiro semanalmente. Alimentado por um Large Mechanical Model (LMM) proprietário, Leo entende de forma única arquivos CAD, especificações e montagens, integra-se ao PLM para um contexto completo e oferece respostas com base nos seus dados ou em mais de um milhão de fontes externas confiáveis e mais de 100 milhões de peças padrão para a mais alta precisão. Com segurança de nível empresarial que garante que seus dados permaneçam protegidos, Leo foi fundado em 2023 por especialistas do MIT, Technion, Microsoft e Elbit.
Leo AI
Tipo: Plataforma de IA para diseñadores mecánicos Alcance: 57.000 usuarios registrados
Leo™ es la primera IA del mundo creada específicamente para ingenieros mecánicos. Ya ayuda a más de 57.000 ingenieros en todo el mundo – en empresas como HP, Scania e Intel – a reducir errores de diseño, aumentar la reutilización de piezas en un tercio y ahorrar hasta 12 horas de trabajo semanales por ingeniero.
Impulsado por un Large Mechanical Model (LMM) propio, Leo entiende de forma única CAD, especificaciones y ensamblajes, se integra con sistemas PLM para ofrecer un contexto completo y proporciona respuestas basadas en sus propios datos o en más de un millón de fuentes externas fiables y más de 100 millones de piezas estándar, garantizando la máxima precisión.
Con seguridad de nivel empresarial para proteger sus datos, Leo fue fundado en 2023 por expertos del MIT, Technion, Microsoft y Elbit.
Leo AI
Typ: KI-Plattform für Maschinenbaukonstrukteure Reichweite: 57.000 registrierte Nutzer
Leo™ ist die weltweit erste KI, die speziell für Maschinenbauingenieure entwickelt wurde. Sie unterstützt bereits über 57.000 Ingenieure weltweit – bei Unternehmen wie HP, Scania und Intel – dabei, Konstruktionsfehler zu reduzieren, die Wiederverwendung von Teilen um ein Drittel zu steigern und jede Woche bis zu 12 Arbeitsstunden pro Ingenieur einzusparen.
Angetrieben von einem proprietären Large Mechanical Model (LMM) versteht Leo einzigartig CAD, Spezifikationen und Baugruppen, integriert sich in PLM-Systeme für den vollständigen Kontext und liefert Antworten, die entweder auf Ihren eigenen Daten oder auf mehr als einer Million vertrauenswürdiger externer Quellen und über 100 Millionen Normteilen basieren – für höchste Genauigkeit.
Mit Sicherheit auf Enterprise-Niveau, die Ihre Daten zuverlässig schützt, wurde Leo 2023 von Experten des MIT, Technion, Microsoft und Elbit gegründet.
Leo AI
Type : Plateforme IA pour concepteurs mécaniques Audience : 57 000 utilisateurs inscrits
Leo™ est la première IA au monde conçue spécifiquement pour les ingénieurs en mécanique. Elle aide déjà plus de 57 000 ingénieurs à travers le monde – dans des entreprises comme HP, Scania et Intel – à réduire les erreurs de conception, à augmenter la réutilisation des pièces d’un tiers et à gagner jusqu’à 12 heures de travail par ingénieur chaque semaine.
Propulsé par un Large Mechanical Model (LMM) propriétaire, Leo comprend de manière unique la CAO, les spécifications et les assemblages, s’intègre aux systèmes PLM pour fournir un contexte complet et délivre des réponses fondées sur vos propres données ou sur plus d’un million de sources externes fiables et plus de 100 millions de pièces standard, garantissant une précision maximale.
Avec un niveau de sécurité de type entreprise assurant la protection de vos données, Leo a été fondé en 2023 par des experts du MIT, du Technion, de Microsoft et d’Elbit.
Leo AI
Tipo: Piattaforma AI per progettisti meccanici Copertura: 57.000 utenti registrati
Leo™ è la prima IA al mondo creata appositamente per gli ingegneri meccanici. Supporta già oltre 57.000 ingegneri in tutto il mondo – in aziende come HP, Scania e Intel – aiutandoli a ridurre gli errori di progettazione, ad aumentare del 30% il riutilizzo dei componenti e a risparmiare fino a 12 ore di lavoro settimanali per ingegnere.
Basato su un Large Mechanical Model (LMM) proprietario, Leo comprende in modo unico CAD, specifiche e assiemi, si integra con i sistemi PLM per fornire il contesto completo e fornisce risposte basate sui vostri dati oppure su oltre un milione di fonti esterne affidabili e più di 100 milioni di componenti standard, garantendo la massima precisione.
Con un livello di sicurezza enterprise-grade che assicura la protezione dei vostri dati, Leo è stato fondato nel 2023 da esperti provenienti da MIT, Technion, Microsoft ed Elbit.