Traceparts

Relevante Produktneuheiten für Konstrukteure & Entwickler #24

Januar 2022 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • CAM LÖSUNGEN – DAS SIND DIE VORTEILE – Qualität und Vorlaufzeit verbessern sowie Kosten senken
  • Vielseitig einsetzbare 3D-Vision Sensoren – Gemeinsame Plattform für Stereo-Vision
  • Y-Circ M12 D4 Steckverbinder von Yamaichi – Kleinste am Markt erhältliche feldassemblierbare Steckverbinder
  • Die Steuerung wird zum modularen IP67-Schaltschrank – Automatisierungsbaukasten will den konventionellen Schaltschrank ersetzen
  • Smarte Radarsensoren für Abstandsmessungen bis 15 m – Schockfeste IO-Link Sensoren in Schutzart IP69K
  • Sicherheits-Barcode-Positioniersystem – Sichere Positionserfassung mit nur einem Sensor

 

 
Cool New Products for Engineers & Designers

Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

 

CAM LÖSUNGEN – DAS SIND DIE VORTEILE

Qualität und Vorlaufzeit verbessern sowie Kosten senken

Steigern Sie die Produktivität – dank effizienter maschineller Bearbeitung und Werkzeugwegerstellung für maschinelle Bearbeitung, Bestückung, Blechkonstruktion und additive Fertigung.


Creo CAM Lösungen

 

Vielseitig einsetzbare 3D-Vision Sensoren

Gemeinsame Plattform für Stereo-Vision

Vision-Sensoren sind in der Regel für einzelne, spezifische Aufgaben konstruiert. Die neue Produktfamilie SmartRunner Explorer 3-D von Pepperl+Fuchs bietet dagegen hochpräzise Lösungen für vielfältige Einsatzgebiete.

Mehr Lesen →

Y-Circ M12 D4 Steckverbinder von Yamaichi

Kleinste am Markt erhältliche feldassemblierbare Steckverbinder

Der neue D4-kodierte feldkonfektionierbare M12 Rundsteckverbinder von Yamaichi Electronics erleichtert die Assemblierung im Feld. Dadurch ergibt sich eine enorme Zeit- und Kostenersparnis. Lediglich zwei Baugruppen werden miteinander verschraubt, weshalb es keine verlierbaren Kleinteile gibt. Beim Zuschrauben drücken zwei Federelemente auf die Schirmung und gewährleisten die 360° Schirmanbindung.

 

Mehr Lesen →

Die Steuerung wird zum modularen IP67-Schaltschrank

Automatisierungsbaukasten will den konventionellen Schaltschrank ersetzen

Eine Revolution im Schaltschrankbau – nicht mehr und nicht weniger verspricht das neue MX-System von Beckhoff. Mit ihm bietet das Unternehmen nun eine flexible, bauraumoptimierte und intelligente Systemlösung, die den konventionellen Schaltschrank komplett ersetzen und damit den Schaltschrankbau und auch die Automatisierung allgemein revolutionieren will!


Mehr Lesen →

Smarte Radarsensoren für Abstandsmessungen bis 15 m

Schockfeste IO-Link Sensoren in Schutzart IP69K

Turck stellt robuste Radarsensoren zur Abstandsmessung bis 15 Meter für raue Einsatzbereiche in der Fabrikautomation sowie in Outdoor- oder mobilen Anwendungen vor. Die robusten 122-GHz-Geräte in Schutzart IP67/69K sind schockbeständig bis 100 g und eignen sich daher beispielsweise zur Distanzmessung in der Hafen-Logistik, wo Opto- oder Ultraschallsensoren aufgrund ihrer begrenzten Reichweite oder Störeinflüssen wie Staub, Wind oder Lichteinfall häufig ausscheiden.

Mehr Lesen →

Sicherheits-Barcode-Positioniersystem

Sichere Positionserfassung mit nur einem Sensor

Mussten Hersteller von Anlagen bei der Positionserfassung bislang auf zwei Sensoren und zwei diversitäre Technologien setzen, geht das nun deutlich einfacher: Das neue Sicherheits-Barcode-Positioniersystem FBPS 600i von Leuze ermöglicht es, die Position mit nur einem Sensor sicher zu erfassen. Das FBPS 600i wird über zwei SSI-Schnittstellen an eine sichere Auswerteeinheit angeschlossen und eignet sich für Anwendungen bis Performance Level e.

 

Mehr Lesen →

 

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Alle rechte vorbehalten
 

 
 

Über den Autor

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts

Andere ähnliche Beiträge